Tesviyeli HS alt çerçevesi

Model numarası: HD 4000309

Alt çerçeveler kapalı kesitlere ve mutlak sızdırmazlığı garanti eden kesintisiz kaynaklı dikişlere sahiptir. Yuvarlak profil, özellikle yatay yüzeylerde sık karşılaşılan kir birikimini önler.

Model numarası:
HD 4000309
Fayda
Panoların garantili zemin boşluğu, hafif nemli ve kuru temizliğe olanak sağlar
Genişlik; sıralı VX25 pano sistemleri ve HD sistem panolarının yanı sıra HD kompakt kontrol panolarının da altına ayrı taban çerçevelerinin kurulmasına olanak tanır
Malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Yüzey
Kumlanmış, kum kalınlığı 400
Teslimat kapsamı
Destek şeritleri arasında kablo girişi için yatay ızgaralı, arka
Sabitleme malzemeleri ve contalar dahil
Ölçüler
Yükseklik: 300 mm
Ana malzeme
Paslanmaz çelik
Ürün numarasına dair not
Talep veya sipariş durumunda lütfen tam uygulama kodunu belirtin.
Talep üzerine teslimat süresi
Model kodu
Pano: 1 = HD veya pano: 2 = VX
Pano genişliği: ... mm
Pano derinliği: ... mm
Dengeleme: 1 = (4 ayak için, 0-55 mm) ile
Zemin montaj aparatı: 1 = ile veya 2 = olmadan
Talep üzerine teslimat süresi
Örnek: 2 - 1000 - 800 - 1 (VX için baza - genişlik 1000 mm - derinlik 800 mm - zemin montaj aparatı ile)
Paketteki adet
1 adet
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177566132