- Model numarası:
- SZ 4000038
- Teknik özellikler
- Tavan çıkıntısı ön: 8 mm
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Yüzey
- Kumlanmış, kum kalınlığı 400
- Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemeleri ve contalar dahil
- Ölçüler
- Yükseklik, ön: 35 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Ürün numarasına dair not
- Talep veya sipariş durumunda lütfen tam uygulama kodunu belirtin.
- Talep üzerine teslimat süresi
- Model kodu
- Tavan eğimi: 1 = 30° (EHEDG Standardı) veya 2 = 45°
Pano genişliği: ... mm (maks. 1200 mm)
Pano derinliği: ... mm
1 = VX tekli pano için
2 = modüler VX sol son pano (her biri bir T-profilli contası ve bağlantı aksesuarı ile)
3 = modüler VX sağ son pano (her biri bir T-profilli contası ve bağlantı aksesuarı ile)
4 = modüler VX pano ortası için (her biri bir T-profilli contası ve bağlantı aksesuarı ile)
Örnek: 1 - 800 - 600 - 1 (30° eğimli tavan olarak eğimli sac - genişlik 800 mm - derinlik 600 mm - VX tekli pano için)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2 kg
- Brüt ağırlık
- 2,1 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177937147