Çevre havası ile soğutma

Filtre fanları

Yüzeylere aletsiz olarak monte etmek için komple fan ünitesi. Panodaki ısının tahliye edilmesi veya vakumla çıkarılması ile pano soğutulur. Hava kapasitesi 20 m³/h - 900 m³/h, koruma sınıfı standart olarak IP 54. IP 56'ya yükseltilebilir. Ayrıca EMC korumalı veya EC versiyonu da mevcuttur.

Filtre fanları

TopTherm fan-filtreler

Yüzeylere aletsiz olarak monte etmek için komple fan ünitesi. Hava kapasitesi 20 - 900 m³/h, koruma sınıfı standart olarak IP 54.

Filtre fanları

TopTherm fan-filtreler EMC

Yüzeylere aletsiz olarak monte etmek için EMC ekranlamalı komple fan ünitesi. Hava kapasitesi 20 - 900 m³/h, koruma sınıfı standart olarak IP 54.

Filtre fanları

TopTherm fan-filtreler EC teknolojili

RTT filtre fanlarının, EC teknolojisine sahip enerji verimli modeli. 180 m³/h'den itibaren fanın ayarı ve denetimi için entegre kumanda arabirimi ile (0-10 V / PWM girişi ve takograf sinyali çıkışı).