- Model numarası:
- AX 2537300
- Dizayn
- Asma kilit, kilit göbekleri ve profil yarı silindirleri için
- Ürün açıklaması
- Kilit açılırken, kol öne doğru açılır ve döndürülür. Profil yarı-silindirlerin ve kilit göbeklerinin montajına hazır (DIN 18 252 uyarınca). Profil-yarı silindirler için hazırlanan model ASSA ve KESO/KABA.
- Malzeme
- Çinko pres döküm
Plastik
- Yüzey
- Toz boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Kilit
- Kilit modeli: A modeli kilit göbekleri, toplam uzunluğu 40 veya 45 mm olan (DIN 18 252'ye göre) yarı profilli silindirlerin veya 40 mm uzunluğundaki anahtarlı ve basmalı kilit göbeklerinin montajı için hazırlanmıştır
- Pano tipi için uygun
- AX çelik sac mandallı
- AX IT mandallı cam lock kilitli
- Elektrik kutusu KX
- VX Parçalı kapı
- Tek Parça konsol CX
- Konsol üst parçası CX
- CX konsol orta parçası
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Type 3R
- Type 4
- Tip 12
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,32 kg
- Brüt ağırlık
- 0,324 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024110
- EAN
- 4028177938366
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Ürün açıklaması
-
AX Mini komfort kapı kolu, mandallı AX ve KX için, asma kilitler ve kilit göbekleri için, veya profil yarı silindir