Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2020
Ürünün yerine geçecek ürün:
1280000
Kompakt sistem panoları CM
Ürün numarası: CM 5116.500
Çelik sacdan kapıya sahip, taban saclarını takmak için açık tabanı bulunan montaj plakalı pano. Koruma sınıfı IP 55. Rittal kompakt panolarının pano avantajlarından ve TS 8 sıralı pano sisteminin genişletme çeşitliliğinden oluşan birleşim. Montaj çubukları, kablo hortum tutucuları ve kapakların hızlı sabitlenmesi için kapakta montaj delik şeritleri.
- Ürün numarası:
- CM 5116.500
- Malzeme
- Pano: Çelik sac 1,5 mm
Kapı: Çelik sac, 2,0 mm, çepeçevre köpük PU conta
Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm - Yüzey
- Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Montaj plakası: Çinko kaplamalı - Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Menteşeli kapılı pano
3 noktalı kilit sistemi double bit
Montaj plakası
Taban, özel kablo girişi için açık - NEMA koruma sınıfı
- NEMA 12
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 55, ilgili kablo giriş plakaları veya alt kapatma sacı seçildiğinde
- IK kodu
- IK08
- Ölçüler
- Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 1.200 mm
Derinlik: 300 mm - Montaj plakası (G x Y)
- 740 mm x 1.155 mm
- Kapı adeti
- 1
- Kapı dayanağı değiştirilebilir
- Evet
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 65 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177479760
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
- CM Kompak pano, GYD:800x1200x300mm