Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Oca 2021
Ürünün yerine geçecek ürün:
5833600
SE 8 sistem tekli pano
Ürün numarası: SE 5833.500
Bağımsız sağlam pano gövdesi, entegre iki montaj katı, vidalı arka panel ve kapı ile birlikte çelik saç pano. Çatı ve yan taraflar profilli çerçeveden tek parça / yekpare. TS 8 iç yapısı için tam uyumlu, bu sayede TS 8 ürün ailesine tam entegre edilebilir. Pano genişlikleri 600 ila 1800 mm. Profilli yan paneller sayesinde daha kısa montaj süresi.
- Ürün numarası:
- SE 5833.500
- Malzeme
- Pano: Çelik sac 1,5 mm
Kapı: Çelik sac, 2,0 mm
Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm
Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm
Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm - Yüzey
- Pano, kapı ve arka duvar: Daldırma astar üstüne dıştantoz boyalı, dokulu boyalı
Montaj plakası ve taban sacları: Çinko kaplamalı - Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Pano, üstten ve yandan kaynaklı
Kapı(lar)
Tek kapılı panolarda menteşe yer değiştirebilir.
Montaj plakası
Kablo giriş plakaları
Arka panel, sökülebilir
Kilit: 3 mm double-bit
2 TS montaj rayı 18 x 38 mm
Arka panel, tek parçalı - Ölçüler
- Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 500 mm - Montaj plakası (G x Y)
- 699 mm x 1.896 mm
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- NEMA 3R
- IK kodu
- IK10
- Kapı adeti
- 1
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 134 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177666467
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
- SE Pano GYD:800x2000x500mm