IT Network ve sunucu kabinleri

VX IT

Tüm network ve sunucu uygulamaları için doğru çözüm. İster bir dağıtım panosu barındıran network kabini, isterse de bir Edge, Colocation veya Hyperscale veri merkezi için sunucu kabini ihtiyacı olsun; yeni VX IT çözümlerimiz modern BT altyapılarındaki tüm gereksinimler için ideal bir platformdur. Yeni VX IT'nin müşteri odaklı bir konfigüratörü; bireysel gereksinimlerin hızlı ve kolay bir şekilde tasarlanabildiği modüler bir konsepte dayanmaktadır.

VX IT

Network/sunucu panosu VX IT perfore kapılı, 19" profil raylı, standart

VX IT ağ/sunucu panosu, havalandırmalı, saha iklimlendirmesi için. Standart modelde farklı boyutlarda sunulan derinlik değişken 19” profil raylı 19" iç donanım.

VX IT

Network/sunucu panosu VX IT havalandırmalı kapılı, 19" profil raylı, dinamik

VX IT ağ/sunucu panosu, havalandırmalı, saha iklimlendirmesi için. Dinamik modelde farklı boyutlarda sunulan derinlik değişken 19” profil raylı 19" iç donanım.

VX IT

Network/sunucu panosu VX IT havalandırmalı kapılı, monteli, 19" montaj dikmeli standart

VX IT ağ/sunucu panosu, havalandırmalı, saha iklimlendirmesi için. Uygulamaya yönelik donanım ve ön montaj dahil. Standart versiyonda derinlik değişkenli 19” profil raylı 19" iç...

VX IT

Network/sunucu panosu VX IT cam kapılı, 19" profil raylı, standart

VX IT ağ/sunucu panosu, kapalı, doğrudan panoya bağlı klima için. Standart modelde farklı boyutlarda sunulan derinlik değişken 19” profil raylı 19" iç donanım.

VX IT

Network/sunucu panosu VX IT cam kapılı, IP 55, 19" montaj çerçeveli dinamik

VX IT ağ/sunucu panosu, kapalı, doğrudan panoya bağlı klima için. Dinamik modelde farklı boyutlarda sunulan 19” profil raylı 19" iç donanım.

VX IT

Network/sunucu panosu VX IT cam kapılı, IP 55, 19" montaj çerçeveli standart

VX IT ağ/sunucu panosu, kapalı, doğrudan panoya bağlı klima için. Standart modelde farklı boyutlarda sunulan ve koruma sınıfı IP 55’e kadar mevcut 19” profil raylı 19" iç...

VX IT

Network/sunucu panosu VX IT cam kapılı, monteli, 19" montaj çerçeveli standart

VX IT ağ/sunucu panosu, kapalı, doğrudan panoya bağlı klima için. Uygulamaya yönelik donanım ve ön montaj dahil. Standart modelde farklı boyutlarda sunulan 19” profil raylı 19"...

VX IT

Network/sunucu panosu VX IT cam kapılı, ön konfigürasyonlu, 19" döndürme çerçevesi

VX IT ağ/sunucu panosu, kapalı, doğrudan panoya bağlı klima için. Uygulamaya yönelik donanım ve ön montaj dahil. 130° açıklık açısı sayesinde 19”...

VX IT

Kablo yönetim kabini VX IT

Kabloların döşenmesi, sabitlenmesi ve muhafaza edilmesi için veya eşit olmayan LCP kurulumlarında boş kutu olarak kullanılabilir.

VX IT

Kompartman rack, VX IT 2 bölmeli, havalandırmalı

TS IT, havalandırmalı, ortam iklimlendirmesi uyumlu. 19" iç kurulum, değişken derinlikli 19" profil rayları, 1.500 kg'a kadar taşıma kapasiteli, çeşitli ebat modellerinde temin...

VX IT

Kompartman rack, VX IT 4 bölmeli, havalandırmalı

VX IT, havalandırmalı, ortam iklimlendirmesi uyumlu. 19" iç kurulum, değişken derinlikli 19" profil rayları, 1.500 kg'a kadar taşıma kapasiteli, çeşitli ebat modellerinde temin...