Kumanda panoları/ Taşıyıcı kol sistemleri/ Ayak sistemleri

Taşıyıcı kol sistemleri

400 ila 1800 N statik yük aralığında kullanım için CP40/60/120/180 taşıyıcı kol sistemleri. Çok çeşitli işlevlere sahip sayısızı kombinasyon seçeneği. Tüm uygulamalarda güvenli kablo koruması. Taşıyıcı kol konfigüratörü uygulamanızda taşıyıcı kol sisteminin hızlı ve güvenli tasarımı için mükemmel bir planlama aracıdır.

Taşıyıcı kol sistemleri

Taşıyıcı kol sistemleri CP 40 çelik

400 N'a kadar olan statik yükler için taşıma kolu sistemi CP-S.

Taşıyıcı kol sistemleri

Taşıyıcı kol sistemleri CP-S paslanmaz çelik

400 N'ye kadar statik yükler için CP 40 taşıyıcı kol sistemi, paslanmaz çelik. Yüksek koruma sınıfı ve entegre ayarlama seçeneği.

Taşıyıcı kol sistemleri

Taşıyıcı kol sistemi CP 60

1 m kolda yük = 600 N. CP 60 taşıyıcı kol sistemleri; CP 120 taşıyıcı kol sistemlerine bağlantı için uyumludur.

Taşıyıcı kol sistemleri

Taşıyıcı kol sistemi CP 120

1 m kolda yük = 1200 N. CP 120 taşıyıcı kol sistemleri; CP 60 taşıyıcı kol sistemlerine bağlantı için uyumludur.

Taşıyıcı kol sistemleri

Taşıyıcı kol sistemi CP 180

1m kolda yük = 1800 N. Kumanda panosu ile dikey bağlantı olduğunda, CP 120 taşıyıcı kol sistemindeki bağlantı elemanları gereklidir.

Taşıyıcı kol sistemleri

Taşıyıcı profil, yüksekliği ayarlanabilir Taşıyıcı kol sistemleri için

Yükseklik ayarlı yeni taşıma profili, insan-makine haberleşmesindeki temel parametreleri her zaman iyi bir şekilde görmenizi sağlar. Sistem duvar tarafında bir adaptöre gerek kalmadan doğrudan CP...

Taşıyıcı kol sistemleri

Adaptör CP 120, taşıyıcı kol üzerine, yükseklik ayarlı

Adaptör CP 120, taşıma kolu üzerine, yükseklik ayarlı

Taşıyıcı kol sistemleri

Taşıyıcı kol sistemlerinin arasındaki adaptör

Bir taşıma kolu sistemi içinde sistem değişimi için adaptör.

Taşıyıcı kol sistemleri

Farklı üreticilere ait paneller için adaptör

Başka üreticilere ait panelleri Rittal taşıma kolu sistemlerine monte etmek için adaptör.

Taşıyıcı kol sistemleri

Diğer bileşenler

Taşıma kolu sistemlerine yönelik diğer bileşenler.