- Ürün numarası:
- SK 3352.024
- Ürün açıklaması
- 19�? düzlemine direkt montaj için rack fanı. Kurulum
- Fayda
- Kılavuz çerçevesi sayesinde fanda kolayca bakım ve değiştirme yapılır
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Bağlantı için hazır kablolu ünite
Terminal bloğu ve sabitleme malzemeleri dahil
- Hava debisi (serbest üflemeli)
- 480 m³/h
- Model No. bilgisi
- Talep üzerine teslimat süresi
- Nominal çalışma gerilimi
- 24 V (DC)
- Anma akımı maks.
- DC'de: 0,74 A
- Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 6 A
- Ölçüler
- Genişlik: 482,6 mm
Yükseklik: 44 mm
Derinlik: 200 mm
- Fanların aks mesafesi
- 105 mm
- Fan sayısı
- 3
- Ses basıncı seviyesi
- DC'de: 51 dB(A)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -10 °C...55 °C
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,84 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84145915
- EAN
- 4028177041639
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Ürün açıklaması
-
SK rack-mounted fan Vario, for 482.6 mm (19"), 24 V (DC), WHD: 482.6 x 44 x 200 mm