Pano ısıtma fansız

Model numarası: SK 3105370

Pano ısıtıcıları

Model numarası:
SK 3105370
Ürün açıklaması
Bağıl hava nemini düzenlemek için kullanılan pano ısıtıcıları çiy noktasının altına düşülmesini ve böylece panoda yoğuşma suyu oluşumunu önler. Bu, korozyon veya kısa devre ile ilgili ortaya çıkan hasarı önler.
Malzeme
Alüminyum, anodize
Teslimat kapsamı
PTC ısıtıcısı
Hızlı bağlantı terminali
Sabitleme malzemesi
Bilgi
Panoda kesin bir sıcaklık kontrolü için bir termostat önerilir
Yoğuşmanın önüne geçmek için ısıtıcıları kontrol eden bir higrostat kullanımı önerilir
Daha büyük panolarda eşit bir ısı dağılımı en iyi şekilde, düşük performanslı birden fazla ısıtma cihazı monte ederek elde edilir
Ürün numarasına dair not
-40°C çalışma sıcaklığında kullanılabilir. Üretici açıklaması talep üzerine temin edilebilir.
Talep üzerine özel gerilimler. Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.
10 °C'de sürekli ısıtma gücü
130 W ‐ 150 W
Nominal çalışma gerilimi
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Ölçüler
Genişlik: 90 mm
Yükseklik: 180 mm
Derinlik: 75 mm
Yedek sigorta
Otomatik devre kesici/erime koruması: 4 A
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 20
Koruma sınıfı
II (koruma için yalıtımlı)
Çalışma sıcaklığı aralığı
-33 °C...65 °C
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,85 kg
Brüt ağırlık
0,935 kg
Gümrük tarifesi numarası
85162999
EAN
4028177638679
ETIM 9
EC000737
ETIM 8
EC000737
ECLASS 8.0
27180710
Ürün açıklaması
SK Isıtıcı 130-150 W, 110-240 V AC
Onaylar
CSA
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu