- Ürün numarası:
- SK 3114.200
- Ürün açıklaması
- Kumanda paneli kapısına veya duvarına montaj için.
- Teknik özellikler
- Üç basamaklı 7 segmentli gösterge
- °C/°F değiştirilebilir
- 1800 mm uzunluğunda NTC sensörlü
- Change-over kontak olarak normalde açık olan iki adet röle çıkışı (maks. temas direnci 230 V, 6 A)
- Ayarlanabilir devreye girme farkı değeri
- Renk
- RAL 7035
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 0 °C...50 °C
- Ayar aralığı
- 5 °C...55 °C
- Nominal çalışma gerilimi
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 24 V - 60 V (DC)
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -20 °C...70 °C
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,26 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 90321020
- EAN
- 4028177631434
- ETIM 8
- EC004587
- ETIM 7.0
- EC002014
- ECLASS 8.0
- 27210707
- Ürün açıklaması
- SK Dijital termometre,termostat