İklimlendirme aksesuarları

Montaj aksesuarları

Koruma sınıfına ulaşmak ve iklim kontrol ürünlerini daha kullanıcı dostu ve kurulumu daha kolay hale getirmek için aksesuarlar.

Montaj aksesuarları

Kapak for connection box

Cover to protect the electrical connection on the cooling unit. This cover is compulsory for IT and container applications.

Montaj aksesuarları

Kapak çerçevesi yassı soğutma cihazları için

Slimline klimalar, bir pano kapısına ya da yan paneline içeriden veya dışarıdan monte edilebilir. Dış montaj çerçevesi, klimaya kapalı bir görünüm kazandırır.

Montaj aksesuarları

Hızlı değişim çerçevesi tavan üstü soğutma cihazları için

Conta ile birlikte değişim çerçevesinin alt kısmı kumanda paneline vidalanır. Böylece konnektörü hazır olan soğutma cihazı, hızlı bağlantı elemanlarıyla...

Montaj aksesuarları

Kılavuz çerçevesi raf tipi fan Vario

Vario kabin fanları için kılavuz çerçeve: Subrack içine veya 2 montaj aparatı ile 19" montaj dikmesine monte edilir.

Montaj aksesuarları

Çelik sac kapı Blue e+ IT duvara monte klima için

Duvara monte klima montajı için. Kapıdaki boşluk; duvara monte klimanın kapının ortasına konumlanacağı şekilde düzenlenmiştir.

Montaj aksesuarları

Tavan sacı Blue e+ IT tavan monteli klima için

Tavan monteli klima montajı için. Tavan sacındaki boşluk; tavan monteli klimanın pano üzerinde ortalanacak şekilde konumlandırılması için düzenlenmiştir.

Montaj aksesuarları

Security clip for Blue e+ fan-and-filter units / outlet filters

To prevent unintentional opening of the louvred grille during special situations, the security clip can be installed under the function logo, without having to use any tools. It can be used during inspections, for example, or for transportation.