- Model numarası:
- SK 3286510
- Ürün açıklaması
- Klimalar özellikle toz ve yağ içeren bir ortamda ise yıkanabilir metal filtreler kullanılmalıdır. Metal yüzeylerde hava veya buhar yoğuştuğunda, mevcut olan parçacıklar metale yapışır ve su veya yağ gideren temizleme maddeleri ile sorunsuz bir şekilde yıkanabilir.
- Malzeme
- Alüminyum
- Model no. için uygun
- 3273....
- 3382....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 3359....
- 3318.600
- 3318.610
- 3319.600
- 3319.610
- 3334.660
- Ölçüler
- Genişlik: 530 mm
Yükseklik: 255 mm
Derinlik: 10 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,4 kg
- Brüt ağırlık
- 0,473 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76169100
- EAN
- 4028177325388
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Ürün açıklaması
-
SK Metal filtre, klima SK 3359./3382./3383./3384./3385.xxx, GYD: 530 x 255 x 10 mm için