- Ürün numarası:
- SK 3301.920
- Ürün açıklaması
- Ters soğutma sistemi ve hava/su ısı eşanjörü arasındaki su devresinde kullanmak için güvenlik elemanı. Ters soğutma sisteminin pompa basıncının soğutma devresinin dışında hava/su ısı eşanjörünün kapalı manyetik valfine doğru artmasını engeller.
- Malzeme
- Pirinç
- Valf tasarımı
- 1" baypas valfi
- OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
- 2 ‐ 12 bar
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,02 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84818073
- EAN
- 4028177448643
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Ürün açıklaması
- SK baypas valfi 1", yeniden soğutma sistemlerinde ve hava-su ısı eşanjörlerinde kullanım için, 2-12 bar, varsayılan ayar 3 bar
- Sertifika
- EAC