IT soğutma

Küçük soğutma üniteleri

Küçük soğutma üniteleri

Tavan fanları VX IT, TS IT için

Ofis ortamlarında kullanım için, son derece düşük gürültü seviyesine [39 dB(A)] ve yüksek hacimsel debiye (serbest üfleme 1245 - 1345 m³/sa) sahip tavan fanları.

Küçük soğutma üniteleri

Fan modülü VX IT, TS IT için

Aktif havalandırma için. Ünite isteğe bağlı olarak ilave fanlarla genişletilebilir. Basit bağlantı teknolojisi ve enerji tasarruflu hız kontrolü.

Küçük soğutma üniteleri

Fan uzatma seti VX IT, TS IT için

5503.010, 5503.020 5503.025 fan modüllerine montaj için entegre hız ayarlı fan genişletme kiti.

Küçük soğutma üniteleri

Hava kanalı Blue e+ IT duvara monte klima için

Blue e + IT duvar tipi soğutma ünitesi ile birlikte 482,6 mm (19") düzlemi önündeki soğuk hava beslemesi için.

Küçük soğutma üniteleri

Hava kanalı yan hava iletimi için

Yan hava emmeli siviçlerin soğuk hava girişi için.

Küçük soğutma üniteleri

19" hava kanalı Yatay hava iletimi için

19" düzeyi arkasında monte edilmiş siviçlerin soğuk hava girişi için.

Küçük soğutma üniteleri

Fan sacı

Tüm TS 8 serisi network kabinlerine sonradan üstten monte edilebilir. Arka bölüm, kablo girişi için serbest halde kalır. Standart olarak 2 fan. Azami 4/6 fana kadar genişletilebilir.

Küçük soğutma üniteleri

Fan uzatma seti

Çeşitli fan ünitelerini sonradan genişletmek veya fan plakasını desteklemek için.

Küçük soğutma üniteleri

Fan alanları için kapama plakaları FlatBox için

Flatbox'ta fan motorları kullanıldığında, kullanılmayan fan alanlarını kapatmak için.

Küçük soğutma üniteleri

Çıkış havası kapağı VX, VX IT için

Kapalı rackların bir havalandırma sistemine bağlantısı için. Kademeli bağlantı, yaygın olarak kullanılan 150 mm ve 200 mm boru çapları için uygundur ve böylece rackta hava...