- Ürün numarası:
- SV 9682.162
- Ürün açıklaması
- Kapı veya arka panel yerine VX panolar için uygundur. Kapılar kendi aralarında kombine edilebilir. Üst ve alt uçta birer kapatma plakası gereklidir. Kapı, tercihe göre sağa veya sola doğru açılacak şekilde ayarlanabilir. Görüş camı bulunmayan kapılarda (yükseklik 600 – 1000 mm) 2305.000 monitör çerçevesinin montajı mümkündür. Standart double-bit kilit, kilit elemanları ile değiştirilebilir, A modeli.
- Malzeme
- Çelik sac, 2 mm
- Yüzey
- Dokulu boya
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Parçalı kapı
Ayırıcı çıta
Menteşeler
Kilit sistemleri
Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- Parçalı kapıların açılma açısı maks. 130°
- Kilit
- Kilit sayısı: 1
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 200 mm
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 600 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 54
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 3,52 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177929081
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Ürün açıklaması
-
VX Partial door, WH: 600x200 mm sheet steel