Modül sacları TE için

Model numarası: TE 7526785

Modül sacları aracılığıyla TE'nin taban bölümü istenen şekilde değiştirilebilmektedir.

Model numarası:
TE 7526785
Dizayn
Yekpare
Ürün açıklaması
Modül sacları aracılığıyla TE'nin taban bölümü istenen şekilde değiştirilebilmektedir.
Uygulamalar
Kablo giriş plakalarının uygun seçimi için lütfen dikkate alın:
Pano genişliği eksi 150 mm
Pano derinliği eksi 50 mm
Malzeme
Çelik sac, çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ürün numarasına dair not
Talep üzerine teslimat süresi
Ölçüler
Genişlik: 650 mm
Derinlik: 550 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: TE
Genişlik: 800 mm
Paketteki adet
1 adet
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
TE module plate, solid, W x D: 650 x 550 mm, for enclosure width 800 mm, sheet steel, zinc-plated
Dokümantasyonlar
Info sheet