Kompakt Bilgi İşlem Merkezleri Seviye E

Model numarası: DK 7999009

IT Safe MDC Level E ile ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyan, sadece BT'nizin gelişimine paralel olarak büyümekle kalmayan, aynı zamanda gerektiğinde başka konumlara da taşınabilen optimize edilmiş bir ayak izine sahip bir bilgi işlem merkeziniz olur.

Model numarası:
DK 7999009
Ürün açıklaması
Micro Data Center Level E (MDC Level E), önde operatör kapısı ve arkada servis kapısı bulunan modüler bir güvenlik kasasıdır. MDC Level E, standart olarak her yan alanda bir kablo girişine sahiptir ve çeşitli ölçülerde satışa sunulmaktadır.
Fayda
Erişimi zor olan yerlere kurulum mümkündür
Genişletilebilirlik ve böylece IT büyüdükçe kademeli yatırım.
Kullanım için hazırlanan çeşitli IT iklimlendirme çözümleri
Sökülebilirlik ve yeniden monte edilebilirlik sayesinde yatırım güvenliği
Uygulamalar
IT için fiziksel tehditlere karşı yüksek koruma
İhtiyaca göre olan donanım bileşenleri ile kasa, tam ve kompakt veri merkezine dönüşür.
Malzeme
Çelik sac, kaplamalı
Renk
Pano: RAL 7035
Servis kapısı: RAL 7035
Operatör kapısı: RAL 7035
Teslimat kapsamı
Operatör kapılı ve servis kapılı güvenlik kasası
Her iki yan elemanda kablo girişi
Her iki kapı da anahtarlı kilitli
Opsiyonlar
Farklı kilit kombinasyonları
Çeşitli kablo giriş sistemleri
Kafa veya taban elemanında kablo girişi
Çift kanatlı kapılar
Seçilebilir kapı menteşeleri
Altlık
Yangın korumalı taşıyıcı yapı
Bilgi
Kontroller, sistem testi olarak uygulanmıştır ve test raporları ile onaylanmıştır.
Talep üzerine projelendirme
Koruma değerleri
Kasa, sistem olarak kontrol edilmiştir
Single Safe, tek kanatlı ve çift kanatlı kapı ve mekanik kilitli bir sistem olarak kontrol edilmiştir
DIN 4102 Bölüm 2’ye göre F 90 ve EN 1363-1 ile EN 13501-2’ye göre EI 90 yangın dayanım sınıfı; 30 dakika boyunca ΔT < 50 K ve bağıl nem < %85 sınır değerlerine uyum
Duman koruması, DIN 18095-2: 1991-03
Hırsızlık emniyeti RC 2, aletle müdahale DIN EN 1630:2011-09 ile uyumlu
RC 3; Hırsızlığa karşı koruma aracı, DIN EN 1630:2011-09 (sınırlı konfigürasyon seçenekleri)
Net ölçüler
Bileşenler için montaj yüksekliği: 47 U
Standart koruma
Yangın
Yangın söndürme suyu
Aşındırıcı gazlar
Vandalizm
Yetkisiz erişim
Toz
Hırsızlık
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 54
Koruma türü
IP54 ile IP56 arası (konfigürasyona bağlı)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
700 kg
Brüt ağırlık
750 kg
Gümrük tarifesi numarası
83030040
EAN
4028177717084
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Ürün açıklaması
Micro Data Center Level E. Micro Data Center Level E (MDC Level E), önde operatör kapısı ve arkada servis kapısı bulunan modüler bir güvenlik kasasıdır. MDC Level E, standart olarak her yan alanda bir kablo girişine sahiptir.
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar