Elektrik kumanda hattı dahi soğutma maddesi iletken hattı

Model numarası: SK 7999961

Dış ortam iklimlendirme sistemi için elektrik kontrol hattı dahil, soğutma maddesi hattı.

Model numarası:
SK 7999961
For useful cooling output L25 L35/50 Hz
2.400 W
Uzunluk
20 m
Ölçüler
Uzunluk: 20 m
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
27 kg
Brüt ağırlık
27 kg
Gümrük tarifesi numarası
39172390
EAN
4028177689268
ECLASS 8.0
27180704
Ürün açıklaması
SK Soğutma hattı, elektrik kontrol kablosu ile 2,4kW