Emniyet bölmeleri

Model numarası: RM 7857971

Bilgi işlem merkezleri için temel koruma veya yüksek servis sürekliliği koruması. Yeni bir bilgi işlem merkezi kurmayı veya mevcut bilgi işlem merkezinizi genişletmeyi planlıyor olmanız hiç fark etmez

Model numarası:
RM 7857971
Dizayn
Temel koruma odası Plus
Ürün açıklaması
Temel korumalı odası - IT/alt yapı bileşenlerinin korunması için optimal, modüler oda içinde oda çözümü. Yüksek emre amadelik odası - bilgi işlem merkezleri ve BT sistem lokasyonları için sertifikalı, en yüksek fiziksel güvenlik.
Bilgi
Kontrol edilen ürünler, komple konstrüksiyon olarak test edilir. Bu testler, bölme konstrüksiyonunu ve kapı, kablo bölmeleri veya havalandırma üniteleri gibi montaj modüllerini kapsar. Yapı parçası kontrolleri ise tek parçalar için yapılır.
Aşındırıcı yangın gazları
EN 1634-3 (DIN 18095) uyarınca duman sızdırmazlığı
Düşme testi
Sistem kontrolü olarak darbe testi, 30 dakika alevlenme süresinin ardından 1,5 m'den 200 kg'lık 1 darbe
Toz sızdırmazlığı
Bölme konstrüksiyonu ve montaj modülleri için EN 60 529 uyarınca sistem kontrolü olarak IP 5x
EMC koruması
Yüksek frekanslı giriş ve çıkış ışınlarına karşı koruma, TU Aachen tarafından benzer parçalarda uygulanan kontrollerle belgelenmiştir
Yangın koruması
50 K sıcaklık artışı ve %85 bağıl nem olmadan 30 dakika üzerinde, ardıl ısıtma periyodu olmadan
Bölme konstrüksiyonu ve montaj modülleri için EN 1363 (DIN 4102)uyarınca sınır değerlere göre sistem kontrolü olarak F90
F120 sadece EN 1363 (DIN 4102) uyarınca yapı parçası kontrolü olarak, sadece duvar sistemi
F90 sadece EN 1363 (DIN 4102) uyarınca yapı parçası kontrolü olarak, sadece duvar sistemi
Yetkisiz erişim
RC 3 sistem kontrolü EN 1627/1630, inşaat ve yapı-modülü, örneğin kapılar
RC 2 sistem kontrolü EN 1627/1630, inşaat ve yapı-modülü, örneğin kapılar
Su
Yangın söndürme suyu, bölme konstrüksiyonu ve montaj modülleri için IEC 60529 uyarınca sistem kontrolü olarak IP x 6
Bağıl hava nemi, %85, 30 saatin üzerinde
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,009 kg
Brüt ağırlık
0,01 kg
Gümrük tarifesi numarası
73089059
EAN
4028177689367
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Ürün açıklaması
RM Security room, Basic protection room plus (GSR+)