Kompakt soğutma Micro Data Center için

Model numarası: SK 3126230

Kompakt soğutma cihazı

Model numarası:
SK 3126230
Ürün açıklaması
Micro Data Center Level B ve Level E soğutması için. Bölünmüş (split) soğutma cihazı bir iç ünite (evaporatör) ve bir dış üniteden oluşur, iç ünite Micro Data Center'in içinde yan duvara ve dış ünite servis kapısına monte edilir.
Fayda
Bağımsız, hava geçirmez biçimde kapatılmış iç ve dış devreler
İçeri toz ve duman girmez
İç ve dış ünite soğutucu hatları ve kontrol kabloları üzerinden birbirine bağlıdır ve yangın karşı korumalıdır
Micro Data Center''daki hava akışı yataydır. Özel modifiye edilmiş hava kılavuz sacları hava akışını yönlendirir. "Soğuk taraf" ile "sıcak tarafın" birbirinden ayrılmasıyla hava çarpışmaları önlenir ve soğutma verimliliği arttırılır
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
İç ünite (evaporatör)
Dış ünite
Soğutucu gaz hatları
Veri ve besleme kabloları
Anma akımı maks.
50 Hz'de: 3,3 A
60 Hz'de: 3,5 A
DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı
2.070 W/2.300 W
Başlangıç akımı (maks.)
50 Hz'de: 14,2 A
60 Hz'de: 14,7 A
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35
1.275 W/1.615 W
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35
1.525 W/1.920 W
Elektriksel bağlantı türü
Takılabilir bağlantı terminal bloğu
Açılma süresi
100 %
Sıcaklık kontrolü
Comfortcontroller (fabrika ayarı +25 °C)
60 Hz'de
3,5 A
Motor circuit-breaker
Evet
Ses basıncı seviyesi
70 dB(A)
OUT_COL_REFRIGERATION_FACTOR_RANGE_L35_L35_50_60HZ
2
Çalışma sıcaklığı aralığı
20 °C...55 °C
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
28 bar
Yedek sigorta
Otomatik devre kesici/erime koruması: 6,3...10 A
DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı
Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 2.500 W
Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 3.090 W
Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 2.070 W
Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 2.300 W
Paketteki adet
1 adet
Gümrük tarifesi numarası
84158200
EAN
4028177617742
ECLASS 8.0
27180704
Ürün açıklaması
SV Split soğutmalı mikro data center
Dokümantasyonlar
Kılavuz