Konvertör tekniği olan dış mekan iklimlendirmesi Micro Data Center için

Model numarası: SK 7999991

İnverter teknolojili dış ortam iklimlendirme sistemi

Model numarası:
SK 7999991
Ürün açıklaması
İnverter teknolojisine sahip dış cihaz, kompresör devir sayısının ihtiyaca göre ayarlanmasını sağlar. Soğutucu gaz miktarı, elektronik genleşme valfi üzerinden ayarlanır. Soğuk madde ihtiyacına uyarlama sayesinde % 40'a kadar enerji tasarrufu sağlanır. İç cihaz ( evaparatör) tarafından soğuk hava 19" düzeyinden üflenir ve arka taraftaki sıcak hava emilir. Uyarlanmış olan hafif levhalar sayesinde ilave bir verimlilik artışı elde edilir ve ısı adalarının oluşması önlenir.
Çalışma şekli
Micro Data Center için bütün klima sistemleri, kasanın iç ve dış kısmında bulunan soğutma devresi arasında hava geçirmez bir ayırım yapmak için ayrılmış üniteler halindedir. Bu, tozun ve aşındırıcı gazların girmesini önler.
Kasada hava beslemesi yatay bir şekilde gerçekleşir. Sıcak hava arka alanda emilir ve soğutulan hava 19" düzeyin önüne üflenir.
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Super Digital Inverter dış cihaz
Kablo uzaktan kumandası
DX kontrol kiti
Anma akımı maks.
50 Hz'de: 13,9 A
Başlangıç akımı (maks.)
50 Hz'de: 36 A
Noise Level general min
48 dB(A)
Noise Level general max
49 dB(A)
Ölçüler
Genişlik: 900 mm
Yükseklik: 795 mm
Derinlik: 320 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
-15 °C...43 °C
Yedek sigorta
Otomatik devre kesici/erime koruması: 25 A
Ayar aralığı
-15 °C...43 °C
Paketteki adet
1 adet
Gümrük tarifesi numarası
84159000
EAN
4028177654129
ECLASS 8.0
27180704
Ürün açıklaması
SK Dış ortam klima, 5-8kW MDC için inverterli