- Model numarası:
- SK 7999992
- Dizayn
- Bu sistem yedekli dizayn edilmiştir
- Ürün açıklaması
- İnverter teknolojisine sahip dış cihaz, kompresör devir sayısının ihtiyaca göre ayarlanmasını sağlar. Soğutucu gaz miktarı, elektronik genleşme valfi üzerinden ayarlanır. Soğuk madde ihtiyacına uyarlama sayesinde % 40'a kadar enerji tasarrufu sağlanır. İç cihaz ( evaparatör) tarafından soğuk hava 19" düzeyinden üflenir ve arka taraftaki sıcak hava emilir. Uyarlanmış olan hafif levhalar sayesinde ilave bir verimlilik artışı elde edilir ve ısı adalarının oluşması önlenir.
- Çalışma şekli
- Micro Data Center için bütün klima sistemleri, kasanın iç ve dış kısmında bulunan soğutma devresi arasında hava geçirmez bir ayırım yapmak için ayrılmış üniteler halindedir. Bu, tozun ve aşındırıcı gazların girmesini önler.
- Kasada hava beslemesi yatay bir şekilde gerçekleşir. Sıcak hava arka alanda emilir ve soğutulan hava 19" düzeyin önüne üflenir.
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Super Digital Inverter dış cihaz
Kablo uzaktan kumandası
DX kontrol kiti
Arıza işletim saatleri devre kutusu
Termostat
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 13,9 A
- Başlangıç akımı (maks.)
- 50 Hz'de: 36 A
- Remark (Dimension)
- (2x)
- Redundancy
- Evet
- Pre-Fuse (footnote)
- (2x)
- Noise Level general min
- 48 dB(A)
- Noise Level general max
- 49 dB(A)
- Ölçüler
- Genişlik: 900 mm
Yükseklik: 795 mm
Derinlik: 320 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -15 °C...43 °C
- Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 25 A
- Ayar aralığı
- -15 °C...43 °C
- Paketteki adet
- 1 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 84159000
- EAN
- 4028177654136
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Ürün açıklaması
-
SK Dış ortam klima, 5-8kW yedekli MDC için inverterli