- Model numarası:
- DK 7998607
- Ürün açıklaması
- Standartlaştırılmış bilgi işlem merkezi müşteri tarafından hazırlanmış yerde, yangın, su ve dumana karşı ek bir güvenlik sağlamak için tamamlayıcı bir koruma alanı (alan içinde alan) donatılır.
- Malzeme
- Isıl açıdan etkin izolasyon malzemesinden yapılan elemanlar
Sağlam, çelik sac kaset paneller
Patentli profil teknolojisi sayesinde yenilikçi bağlantı sistemleri
Sıcaklığa ve neme karşı dayanıklı contaların kullanımı
Yangın koruma kapakları kullanımı
Söküm ve yeniden montaj her zaman mümkündür
- Teslimat kapsamı
- Danışmanlık ve ROI hesaplaması
Teslimat ve müşteri altyapısına entegrasyon
Anahtar teslim devreye alma
Dokümantasyon, eğitim, bilgilendirme
Yardım hattı ve servis/servis sözleşmeleri
- Net derinlik
- 7.220 mm
- Net yükseklik
- 2.700 mm
- Net genişlik
- 4.776 mm
- İklimlendirme (ZUCS)
- 180 kW + 20 kW
- n+2 yedekli
- Alçak gerilim ana dağıtıcı sayısı
- 2
- PDU Basic sayısı
- 36
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 16
- Kombine edilmiş ağ/sunucu rackı (800 x 2000 x 1200 mm)
- 2
- Koruma değerleri
- EN 1363 uyarınca EI 90 / DIN 4102 uyarınca F 90 yangın mukavemeti
- IEC 60 529'a göre toz ve su koruması IP 56
- Yabancı erişime karşı koruma - Direnç sınıfı II
- Temel EMC koruma
- EN 1634-3 (DIN 18095) uyarınca duman sızdırmazlığı
- 3000 Nm ile darbe testi, ortak sıcaklık eğrisi üzerinden alevlendirmeden 30 dakika sonra enerji
- Hırsızlık alarmı
- RC 2
- Design burglar protection
- Evet
- Design fire protection
- EN 1363 uyarınca EI 90 / DIN 4102 uyarınca F 90
- Nemlendirme ve nem giderme sistemi
- isteğe bağlı
- Oda yangın söndürme sistemi
- isteğe bağlı
- Sürüm
- Double 9
- Ölçüler
- Genişlik: 4.976 mm
Yükseklik: 2.800 mm
Derinlik: 7.420 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 73089059
- EAN
- 4028177702554
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Ürün açıklaması
-
DK RimatrixS standart güvenli oda, çiftli 9