- Model numarası:
- DK 7712.135
- Dizayn
- Duvar panosu IT
Montaj dikmeli ve montaj raylı derinlik ayarlı
- Ürün açıklaması
- Menteşeli kısım sayesinde optimum erişim sağlayan duvara monte pano.
- Malzeme
- Duvar parçası ve döner parça: Çelik sac, 1,5 mm
Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
- Yüzey
- Toz boyalı
- General colour
- RAL 7035
- Renk
- Duvar parçası ve döner parça: RAL 7035
Gözetleme kapısı: RAL 7035/7015 (barut grisi)
- Teslimat kapsamı
- Kablo geçiş plakalı duvar kısmı, üst ve alt, iki adet dikey montaj rayı ve C profil rayı, yatay, kablo tutma için
Ön ve arka çerçevede 25 mm delik ölçülü döner parça ve iki 19" montaj dikmesi, önde, kademesiz derinlik ayarlamalı
4 duvara montaj aparatı 10 mm
Gözetleme penceresi
1 pano anahtarı double-bit no. 5
Kilit göbekleri için mini konfor tutamağı
Güvenlik kilidi 3524 E
- Yükseklik birimleri
- 12 U
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 612 mm
Derinlik: 473 mm
- Montaj derinliği
- 420 mm
- Net ölçüler
- Net genişlik: 502 mm
Net yükseklik: 549 mm
- Döner parça derinliği
- 316 mm
- Duvar parçasının derinliği
- 135 mm
- IK kodu
- IK08
- Döndürme kısmının yük kapasitesi (statik)
- 600 N
- Ana malzeme
- Çelik sac
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 55
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 34,2 kg
- Brüt ağırlık
- 36 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177324190
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27142408
- Ürün açıklaması
-
DK EL GYD:600x12Ux473mm