- Model numarası:
- DK 7715135
- Dizayn
- Duvar panosu IT
 Montaj dikmeli ve montaj raylı derinlik ayarlı
- Ürün açıklaması
- Menteşeli kısım sayesinde optimum erişim sağlayan duvara monte pano. 
- Malzeme
- Duvar parçası ve döner parça: Çelik sac, 1,5 mm
 Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
- Yüzey
- Toz boyalı 
- General colour
- RAL 7035 
- Renk
- Duvar parçası ve döner parça: RAL 7035
 Gözetleme kapısı: RAL 7035/7015 (barut grisi)
- Teslimat kapsamı
- Kablo geçiş plakalı duvar kısmı, üst ve alt, iki adet dikey montaj rayı ve C profil rayı, yatay, kablo tutma için
 Ön ve arka çerçevede 25 mm delik ölçülü döner parça ve iki 19" montaj dikmesi, önde, kademesiz derinlik ayarlamalı
 4 duvara montaj aparatı 10 mm
 Gözetleme penceresi
 1 pano anahtarı double-bit no. 5
 Kilit göbekleri için mini konfor tutamağı
 Güvenlik kilidi 3524 E
- Yükseklik birimleri
- 15 U 
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
 Yükseklik: 746 mm
 Derinlik: 473 mm
- Montaj derinliği
- 420 mm 
- Net ölçüler
- Net genişlik: 502 mm
 Net yükseklik: 683 mm
- Döner parça derinliği
- 316 mm 
- Duvar parçasının derinliği
- 135 mm 
- IK kodu
- IK08 
- Döndürme kısmının yük kapasitesi (statik)
- 750 N 
- Ana malzeme
- Çelik sac 
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 55 
- Paketteki adet
- 1 adet 
- Net ağırlık
- 38,95 kg
- Brüt ağırlık
- 41 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080 
- EAN
- 4028177324206 
- ETIM 9
- EC000261 
- ECLASS 8.0
- 27142408 
- Ürün açıklaması
- 
DK EL GYD:600x15Ux743mm