3 parçalı duvara monte pano EL Montaj dikmeli ve montaj raylı derinlik ayarlı

Model numarası: DK 7721.135

3 parçalı duvara monte pano

Model numarası:
DK 7721.135
Dizayn
Duvar panosu IT
Montaj dikmeli ve montaj raylı derinlik ayarlı
Ürün açıklaması
Menteşeli kısım sayesinde optimum erişim sağlayan duvara monte pano.
Malzeme
Duvar parçası ve döner parça: Çelik sac, 1,5 mm
Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
Yüzey
Toz boyalı
General colour
RAL 7035
Renk
Duvar parçası ve döner parça: RAL 7035
Gözetleme kapısı: RAL 7035/7015 (barut grisi)
Teslimat kapsamı
Kablo geçiş plakalı duvar kısmı, üst ve alt, iki adet dikey montaj rayı ve C profil rayı, yatay, kablo tutma için
Ön ve arka çerçevede 25 mm delik ölçülü döner parça ve iki 19" montaj dikmesi, önde, kademesiz derinlik ayarlamalı
4 duvara montaj aparatı 10 mm
Gözetleme penceresi
1 pano anahtarı double-bit no. 5
Güvenlik kilidi 3524 E
Kilit göbekleri ve 2 noktalı kilitleme için Komfort kapı kolu
Yükseklik birimleri
21 U
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 1.012 mm
Derinlik: 473 mm
Montaj derinliği
420 mm
Net ölçüler
Net genişlik: 502 mm
Net yükseklik: 949 mm
Döner parça derinliği
316 mm
Duvar parçasının derinliği
135 mm
IK kodu
IK08
Döndürme kısmının yük kapasitesi (statik)
750 N
Ana malzeme
Çelik sac
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 55
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
46,55 kg
Brüt ağırlık
49 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177324220
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27142408
Ürün açıklaması
DK EL GYD:600x21Ux473mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar