3 parçalı duvara monte pano EL Montaj plakalı ve montaj dikmeli, sabit montaj

Model numarası: EL 2252605

3 parçalı duvara monte pano

19"-Fastener, 1 U Temaslı

Model numarası:
EL 2252605
Dizayn
Duvar panosu IT
Montaj plakalı ve montaj dikmeli, sabit montaj
Ürün açıklaması
Menteşeli kısım sayesinde optimum erişim sağlayan duvara monte pano.
Malzeme
Duvar parçası ve döner parça: Çelik sac, 1,5 mm
Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
Yüzey
Toz boyalı
General colour
RAL 7035
Renk
Duvar parçası ve döner parça: RAL 7035
Gözetleme kapısı: RAL 7035/7015 (barut grisi)
Teslimat kapsamı
Kapalı üst ve alt kablo giriş plakalı, montaj plakalı (birlikte verilmiştir) duvar parçası
Ön ve arka çerçevede 25 mm delik ölçülü döner parça ve iki 19" montaj dikmesi, önde, sabit montaj
Gözetleme penceresi
1 pano anahtarı double-bit no. 5
Kilit göbekleri için mini konfor tutamağı
Güvenlik kilidi 3524 E
Yükseklik birimleri
12 U
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 612 mm
Derinlik: 373 mm
Montaj derinliği
320 mm
Net ölçüler
Net genişlik: 502 mm
Net yükseklik: 549 mm
Döner parça derinliği
216 mm
Montaj plakası (G x Y)
485 mm x 565 mm
Duvar parçasının derinliği
135 mm
IK kodu
IK08
Döndürme kısmının yük kapasitesi (statik)
600 N
Ana malzeme
Çelik sac
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 55
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
34,2 kg
Brüt ağırlık
36 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177324336
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Ürün açıklaması
EL Network kabini GYD:600x12Ux373 mm
Onaylar
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar