Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Ara 2025
- Model numarası:
- EL 2255605
- Dizayn
- Duvar panosu IT
Montaj plakalı ve montaj dikmeli, sabit montaj - Ürün açıklaması
- Menteşeli kısım sayesinde optimum erişim sağlayan duvara monte pano.
- Malzeme
- Duvar parçası ve döner parça: Çelik sac, 1,5 mm
Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm - Yüzey
- Toz boyalı
- General colour
- RAL 7035
- Renk
- Duvar parçası ve döner parça: RAL 7035
Gözetleme kapısı: RAL 7035/7015 (barut grisi) - Teslimat kapsamı
- Kapalı üst ve alt kablo giriş plakalı, montaj plakalı (birlikte verilmiştir) duvar parçası
Ön ve arka çerçevede 25 mm delik ölçülü döner parça ve iki 19" montaj dikmesi, önde, sabit montaj
Gözetleme penceresi
1 pano anahtarı double-bit no. 5
Kilit göbekleri için mini konfor tutamağı
Güvenlik kilidi 3524 E - Yükseklik birimleri
- 15 U
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 746 mm
Derinlik: 373 mm - Montaj derinliği
- 320 mm
- Net ölçüler
- Net genişlik: 502 mm
Net yükseklik: 683 mm - Döner parça derinliği
- 216 mm
- Montaj plakası (G x Y)
- 485 mm x 699 mm
- Duvar parçasının derinliği
- 135 mm
- IK kodu
- IK08
- Döndürme kısmının yük kapasitesi (statik)
- 750 N
- Ana malzeme
- Çelik sac
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 55
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 39,901 kg
- Brüt ağırlık
- 42 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177324343
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Ürün açıklaması
- EL Network kabini GYD:600x15Ux373 mm
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz