- Model numarası:
- EL 2261605
- Dizayn
- Duvar panosu IT
 Montaj plakalı ve montaj dikmeli, sabit montaj
- Ürün açıklaması
- Menteşeli kısım sayesinde optimum erişim sağlayan duvara monte pano. 
- Malzeme
- Duvar parçası ve döner parça: Çelik sac, 1,5 mm
 Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
- Yüzey
- Toz boyalı 
- General colour
- RAL 7035 
- Renk
- Duvar parçası ve döner parça: RAL 7035
 Gözetleme kapısı: RAL 7035/7015 (barut grisi)
- Teslimat kapsamı
- Kapalı üst ve alt kablo giriş plakalı, montaj plakalı (birlikte verilmiştir) duvar parçası
 Ön ve arka çerçevede 25 mm delik ölçülü döner parça ve iki 19" montaj dikmesi, önde, sabit montaj
 Gözetleme penceresi
 1 pano anahtarı double-bit no. 5
 Kilit göbekleri ve 2 noktalı kilitleme için Komfort kapı kolu
 Güvenlik kilidi 3524 E
- Yükseklik birimleri
- 21 U 
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
 Yükseklik: 1.012 mm
 Derinlik: 373 mm
- Montaj derinliği
- 320 mm 
- Net ölçüler
- Net genişlik: 502 mm
 Net yükseklik: 949 mm
- Döner parça derinliği
- 216 mm 
- Montaj plakası (G x Y)
- 485 mm x 965 mm 
- Duvar parçasının derinliği
- 135 mm 
- IK kodu
- IK08 
- Döndürme kısmının yük kapasitesi (statik)
- 750 N 
- Ana malzeme
- Çelik sac 
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 55 
- Paketteki adet
- 1 adet 
- Net ağırlık
- 50,35 kg
- Brüt ağırlık
- 53 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080 
- EAN
- 4028177324367 
- ETIM 9
- EC002500 
- ETIM 8
- EC002500 
- ECLASS 8.0
- 27180208 
- Ürün açıklaması
- 
EL Network kabini GYD:600x21Ux373 mm