- Model numarası:
- DK 7644000
- Dizayn
- 19" çekmece çerçeveli
- Malzeme
- Kutu: Çelik sac
Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
- Yüzey
- Pano: Toz kaplamalı
Çekmece çerçevesi: Paslanmaz çelik
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Menteşeli kapı ve pano
3 mm double-bit cam lock kilit göbeği
Pano tabanına kablo girişi için çıta şeritli kablo giriş plakası
Çekmece çerçevesi teleskopik raylara sabitlenmiştir
Pano tabanında ve sol yanda çıkış filtresi
Sağ yan tarafta gözetleme penceresi
Arka tarafta kablo tutma rayı
Üzerinde kurulum için ilave kablo başlangıç kızakları
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 600 mm
Derinlik: 350 mm
- Bileşenler için montaj yüksekliği
- 10 U
- Installation height U mounting frame vertical
- 4 U
- Kapı menteşesi konumu
- sol
- Kilit sayısı
- 2
- Ana malzeme
- Çelik sac
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 54, kablo rakoru için kablo giriş plakası ile birlikte
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 25,175 kg
- Brüt ağırlık
- 26,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177187146
- ECLASS 8.0
- 27142408