- Model numarası:
- DK 7451000
- Fayda
- En fazla iki ayırma kaseti için (kaset genişliği 92 ile 120 mm arasında değişebilir) değişken yuvalı ve entegre bükülmeye karşı korumalı montaj plakası
- Kabloları sabitlemek, ayırma kasetini kapatmak ve 2 patch panel monte etmek için bölücü plaka
- Kablo rakoru aracılığıyla önceden açılmış boşluklar üzerinden kablo girişi (2 x 22,5 mm ve 12 x 12,5 mm)
- Malzeme
- Kapaklı pano: cam elyaf takviyeli polikarbonat
Kapak vidaları: Poliamid
İzolasyon tapası: Poliamid
Köpük PU conta
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Patlatmalı kablo giriş plakalı pano
Contalı ve menteşeli kapak
2 yapıştırmalı kapak vidaları
Duvara sabitlenen izolasyon tapası
Montaj plakası
Ayırıcı plaka
12 kablo rakoru M12 x 1,5
1 kablo rakoru M20 x 1,5
- Ölçüler
- Genişlik: 180 mm
Yükseklik: 254 mm
Derinlik: 90 mm
- Patch paneller kullanıldığında maks. lif sayısı
- 24
- Ana malzeme
- Polikarbonat
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 66
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,52 kg
- Brüt ağırlık
- 1,76 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177130562
- ETIM 9
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Ürün açıklaması
-
DK Fiberoptik dağıtım kutusu