- Model numarası:
- AX 2261550
- Dizayn
- Duvar panosu IT
- Malzeme
- Duvar parçası ve döner parça: Çelik sac, 1,5 mm
Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
- Yüzey
- Toz boyalı
- Renk
- Duvar parçası ve döner parça: RAL 7035
Gözetleme kapısı: RAL 7035/7015 (barut grisi)
- Teslimat kapsamı
- Duvar kısmı: Kablo giriş plakası, üst ve alt
Ön ve arka çerçevede 25 mm delik ölçülü döner parça ve iki 19" montaj dikmesi, önde, sabit montaj
Gözetleme penceresi
Kilit orta parçası: 3 mm double-bit cam lock
Tasarım cam kapı kilidi: Güvenlik kilidi 3524 E
Mini-komfort kapı kolu
- Yükseklik birimleri
- 15 U
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 745 mm
Derinlik: 573 mm
- Montaj derinliği
- 520 mm
- Net ölçüler
- Net genişlik: 502 mm
Net yükseklik: 684 mm
- Döner parça derinliği
- 416 mm
- Duvar parçasının derinliği
- 135 mm
- Kilit sayısı
- 1
- Döndürme kısmının yük kapasitesi (statik)
- 750 N
- Duvar kısmının taşıma kapasitesi (statik)
- 250 N
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Kilit
- Kilit modeli: Mini-komfort kapı kolu
Kapak parçası: Güvenlik kilidi no. 3524 E
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- Kapalı kablo giriş plakası ile bağlantılı olarak IP 54 üst ve alt
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 40 kg
- Brüt ağırlık
- 41 kg
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177983342
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
AX duvara monte pano, 3 parçalı, GYD: 600x745x573 mm, 15 HE, duvar bölümü: üst ve altta kapalı flanş plakası, mini konfor kulpuyla