Duvara monte pano AX, 3 parçalı Blue e+ çıkış filtresiyle

Model numarası: AX 2260955

Üç parçalı AX duvara monte panoların teslimat konsepti karmaşıklığı azaltır ve esnekliği artırır. AX/VX modüler sistemi sayesinde panolar çeşitli uygulamalara uygundur. Üç parçalı yapısı kolay erişim sağlar.

Model numarası:
AX 2260955
Dizayn
Duvar panosu IT
Malzeme
Duvar parçası ve döner parça: Çelik sac, 1,5 mm
Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
Yüzey
Toz boyalı
Renk
Duvar parçası ve döner parça: RAL 7035
Gözetleme kapısı: RAL 7035/7015 (barut grisi)
Teslimat kapsamı
Duvar kısmı: Kablo giriş plakası, üst ve alt
Ön ve arka çerçevede 25 mm delik ölçülü döner parça ve iki 19" montaj dikmesi, önde, sabit montaj
Gözetleme penceresi
Tasarım cam kapı kilidi: Güvenlik kilidi 3524 E
Kilit orta parçası: 3 mm double-bit cam lock
2 adet Blue e+ çıkış filtresi 3238.300 (ayrı olarak eklenmiş)
Mini-komfort kapı kolu
Yükseklik birimleri
9 U
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 478 mm
Derinlik: 573 mm
Montaj derinliği
520 mm
Net ölçüler
Net genişlik: 502 mm
Net yükseklik: 417 mm
Döner parça derinliği
416 mm
Duvar parçasının derinliği
135 mm
Kilit sayısı
1
IK kodu
IK08
Döndürme kısmının yük kapasitesi (statik)
450 N
Duvar kısmının taşıma kapasitesi (statik)
150 N
Ana malzeme
Çelik sac
Kilit
Kilit modeli: Mini-komfort kapı kolu
Kapak parçası: Güvenlik kilidi no. 3524 E
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
Kapalı kablo giriş plakası ile bağlantılı olarak IP 54 üst ve alt
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177994096
Ürün açıklaması
AX duvar muhafazası, Blue e+ çıkış filtresiyle 3 parçalı, GYD: 600x478x573 mm, 9 HE, duvar parçası: üstte ve altta kapalı flanş plakalı, mini konfor kolu ile
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
Selection guide
Veri sayfaları
Teknik detaylar