- Ürün numarası:
- 2262.155
- Dizayn
- Duvar panosu IT
- Malzeme
- Duvar parçası ve döner parça: Çelik sac, 1,5 mm
Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm - Yüzey
- Toz boyalı
- Renk
- Duvar parçası ve döner parça: RAL 7035
Gözetleme kapısı: RAL 7035/7015 (barut grisi) - Teslimat kapsamı
- Duvar kısmı: Kablo giriş plakası, üst ve alt
Ön ve arka çerçevede 25 mm delik ölçülü döner parça ve iki 19" montaj dikmesi, önde, sabit montaj
Gözetleme penceresi
Tasarım cam kapı kilidi: Güvenlik kilidi 3524 E
Kilit orta parçası: 3 mm double-bit cam lock
Topraklama ve sabitleme malzemeleri dahil
2 Blue e+ outlet filters (supplied loose)
Kilit göbekleri ve 2 noktalı kilitleme için Komfort kapı kolu - Yükseklik birimleri
- 21 U
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 1.012 mm
Derinlik: 573 mm - Kilit sayısı
- 1
- IK kodu
- IK08
- Döndürme kısmının yük kapasitesi (statik)
- 750 N
- Load capacity of wall section (static)
- 250 N
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Kilit
- Kilit modeli: Konfor kulplu ve 2 noktalı kilitleme
Kapak parçası: Güvenlik kilidi no. 3524 E - EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- Kapalı kablo giriş plakası ile bağlantılı olarak IP 54 üst ve alt
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177994058
- Ürün açıklaması
- AX wall-mounted enclosure, 3-part, WxHxD: 600x1012x573 mm, 21 U, wall section: solid gland plate top and bottom, with mini-comfort handle
Duvara monte pano AX, 3 parçalı With Blue e+ outlet filter
Ürün numarası: 2262.155
The delivery concept behind the three-part AX wall-mounted enclosures reduces complexity and enhances flexibility. The AX/VX modular system makes these enclosures suitable for a range of applications. The three-part structure ensures easy access.