Küçük tip fiberoptik kablo dağıtım panolarına yönelik patch panel

Model numarası: DK 7463200

ST, SC, E-2000 ve E-2000 Duplex kavramalarda fiber optik kablo küçük tip dağıtım panosu için patch panel.

Model numarası:
DK 7463200
Ürün açıklaması
Fiberoptik küçük dağıtıcıları özel olarak genişletmek için farklı soket tipli çeşitli patch panelleri sunulur.
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Patch panel
Montaj malzemeleri dahil
Number of patch panels per enclosure (max.)
2
Ana malzeme
Çelik sac
LWL kavraması için
SC-Duplex
Montaj yeri sayısı
Dubleks: 6
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,09 kg
Brüt ağırlık
0,148 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
0,6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177187160
ETIM 9
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
Ürün açıklaması
DK Patch panel, SC duplex coupling için