Network/sunucu panosu VX IT cam kapılı, monteli, 19" montaj çerçeveli standart

Model numarası: VX 5303154

VX IT ağ/sunucu panosu, kapalı, doğrudan panoya bağlı klima için. Uygulamaya yönelik donanım ve ön montaj dahil. Standart modelde farklı boyutlarda sunulan 19” profil raylı 19" iç donanım.

PDU UK basic

PDU metered

PDU switched

PDU managed

PDU UK, ölçümlü model

PDU metered plus

Model numarası:
VX 5303154
Malzeme
Çelik sac
Alüminyum
Plastik
Gözetleme kapısı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
Front door: Aluminium, 1.25 mm
Rear door: Sheet steel, 1.5 mm
Yüzey
Pano karkası: Daldırma astar boyalı
İç donanım: Boyalı
Arka kapı ve tavan: Daldırma astar üstüne toz boyalı
Ön kapı: Alüminyum, eloksallı/boyalı
General colour
RAL 7035
Renk
Pano çerçevesi, arka kapı ve tavan: RAL 7035
Ön kapı: Dikey profiller, gümüş renkli ve yatay profiller, RAL 9005
İç yapı, baza: RAL 9005
Kapı kolu ve menteşeler: RAL 9005
Teslimat kapsamı
VX Pano iskeleti, kapılı ve tavan plakalı
Alüminyum cam kapı, 180° menteşeler
Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı
Profil rayları, 482,6 mm (19")
Yan paneller, tek parçalı, vidalanabilir
Tavan plakası, çok parçalı, derinlik boyunca yandan kablo girişli, çift taraflı, fan plakası için hazır
Ön taban sacı dolgu sacı olarak monte edilmiştir
VX baza sistemi, 100 mm, havalandırmalı
Baza köşe parçaları ve kaplamalar, yanda, vidalı
Ön ve arkanın yanı sıra köşe ve modüler kapaklar için baza kaplamaları eklenmiştir
Baza adaptörü ile birlikte 4 adet M12 yükseltme ayağı (birlikte verilir)
Ara parçalar, yükseklik 50 mm, fan girintisi kapak sacını yükseltmek için, pasif havalandırma için (paket içeriğine dahil). Yuva bulunmayan varyantlar için gerekli değildir.
12 x 482,6 mm (19") bağlantı elemanı, 1 U, iletken (birlikte verilir)
25 çok dişli vida, iletken (ayrı pakette, birlikte verilir)
4 kombine ray, iç ve dış montaj düzlemi için, pano derinliğine uygun (ekli)
10 kablo döşeme mandalı, metal, 125 x 65 mm (birlikte verilir)
IPPC paleti
Ön taban modülü gözetleme kaplaması olarak monte edilmiştir, derinlik 175 mm
Çelik sac arka kapı, kapalı, tek parça ve 130° menteşeli
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 1.200 mm
Derinlik: 800 mm
Yükseklik birimleri
24 U
Yükseklik birimleri
24 U
Baza dâhil yükseklik
1.300 mm
19" düzlemine montaj alanı, ön/arka
150 mm / 130 mm
Teslimattaki seviyeler arası mesafe
520 mm
19" sabitleme
üst ve alt çapraz traverse vidalı
Dizayn
önceden monte edilmiş
Kapak modeli
çok parçalı, derinlik boyunca yandan kablo girişli, çift taraflı, fan plakası için hazır
Arka kapı tasarımı
Çelik sac kapı, kapalı, tek parça ve 130° menteşeli
Ön kapı tasarımı
Alüminyum cam kapı, kapalı, tek parçalı, 180° menteşeler
Montaj raylarının modeli
19" montaj dikmeleri VX IT'de standart
Baza modeli
Ön taban sacı dolgu sacı olarak monte edilmiştir
Dizayn 19" seviyesi
ön ve arka
Konum profili raylarının modeli
19" düzlem ön ve arka
Taşıma kapasitesi
8.000 N
UL 2416 uyarınca pano başına maks. taşıma kapasitesi (statik)
8.000 N
IK kodu
IK08
Bilgi
Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
109 kg
Brüt ağırlık
119,4 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
293,2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
EAN
4028177944862
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Ürün açıklaması
VX IT, 19" mounting angles, standard, front and rear, glazed door, WHD: 800 x 1300 x 800 mm, 24 U, pre-configured 
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Sertifika
Negative Certificate
Yüzey
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Visio Shapes