- Model numarası:
- VX 5307157
- Malzeme
- Çelik sac
Alüminyum
Plastik
Gözetleme kapısı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
Front door: Aluminium, 1.25 mm
- Yüzey
- Pano karkası: Daldırma astar boyalı
İç donanım: Boyalı
Arka duvar ve tavan: Daldırma astar üstüne toz boyalı
Ön kapı: Alüminyum, eloksallı/boyalı
- General colour
- RAL 7035
- Renk
- Pano çerçevesi, arka panel ve tavan: RAL 7035
Ön kapı: Dikey profiller, gümüş renkli ve yatay profiller, RAL 9005
İç yapı, baza: RAL 9005
Kapı kolu ve menteşeler: RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Pano iskeleti, kapılı ve tavan plakalı
Alüminyum ön gözetleme camı (180°), profil yarı silindiri için konfor tutamaklı ve güvenlik kilitli 3524 E
Arka panel
Tavan plakası, çok parçalı, çıkartılabilir, derinlik boyunca yandan kablo girişine uygun ve fan plakası montajına hazır
Ön taban sacı dolgu sacı olarak monte edilmiştir
Büyük döner çerçeve, tam kabin yüksekliğini kullanarak 482,6 mm (19") montaj bileşenlerinin montajı için yan kaplamalı, 130°
Yan paneller, tek parçalı, vidalanabilir
VX baza sistemi, 100 mm, havalandırmalı
Baza köşe parçaları ve kaplamalar, yanda, vidalı
Ön ve arkanın yanı sıra köşe ve modüler kapaklar için baza kaplamaları eklenmiştir
Baza adaptörü ile birlikte 4 adet M12 yükseltme ayağı (birlikte verilir)
Ara parçalar, yükseklik 50 mm, fan girintisi kapak sacını yükseltmek için, pasif havalandırma için (paket içeriğine dahil). Yuva bulunmayan varyantlar için gerekli değildir.
12 x 482,6 mm (19") bağlantı elemanı, 1 U, iletken (birlikte verilir)
25 çok dişli vida, iletken (ayrı pakette, birlikte verilir)
4 kombine ray, iç ve dış montaj düzlemi için, pano derinliğine uygun (ekli)
10 kablo döşeme mandalı, metal, 125 x 65 mm (birlikte verilir)
IPPC paleti
Ön taban modülü gözetleme kaplaması olarak monte edilmiştir, derinlik 175 mm
- Ölçüler
- Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 800 mm
- Yükseklik birimleri
- 40 U
- Baza dâhil yükseklik
- 2.100 mm
- 19" düzlemine montaj alanı, ön/arka
- 150 mm / 520 mm
- Dizayn
- Swivel frame
- Kapak modeli
- çok parçalı, çıkartılabilir, derinlik boyunca yandan kablo girişine uygun ve fan plakası montajına hazır
- Arka kapı tasarımı
- Arka panel
- Ön kapı tasarımı
- Alüminyum cam kapı, kapalı, tek parçalı, 180° menteşeler
- Montaj raylarının modeli
- Döner çerçeve
- Baza modeli
- Ön taban sacı dolgu sacı olarak monte edilmiştir
- Dizayn 19" seviyesi
- Monte edilmiş döner çerçeve 482,6 mm (19")
- Taşıma kapasitesi
- 3.500 N
- IK kodu
- IK08
- Bilgi
- Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 138 kg
- Brüt ağırlık
- 150 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 369,6 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- EAN
- 4028177944985
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Ürün açıklaması
-
VX IT network/server rack standard, WHD: 800x2000+100x800 mm, 40 U, pre-configured, glazed aluminium door at the front, 180° hinges, one-piece solid rear door, comfort handle for profile half-cylinder