Network/sunucu panosu VX IT cam kapılı, IP 55, boş kabin

Model numarası: VX 5326190

VX IT

PDU UK basic

PDU metered

PDU switched

PDU managed

PDU UK, ölçümlü model

PDU metered plus

Model numarası:
VX 5326190
Malzeme
Çelik sac
Alüminyum
Gözetleme kapısı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
Ön kapı: alüminyum, 1,25 mm
Arka kapı: sac çelik, 1,5 mm
Yüzey
Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Arka kapı ve tavan: Daldırma astar üstüne toz boyalı
Ön kapı: Alüminyum, eloksallı/boyalı
General colour
RAL 7035
Renk
Pano çerçevesi, arka kapı ve tavan: RAL 7035
Ön kapı: Dikey profiller, gümüş renkli ve yatay profiller, RAL 9005
Kapı kolu ve menteşeler: RAL 9005
Teslimat kapsamı
VX Pano iskeleti, kapılı ve tavan plakalı
Alüminyum cam kapı, 180° menteşeler
Çelik sac arka kapı, kapalı, tek parça ve 130° menteşeli
Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı
Tavan plakası, tek parçalı, kapalı
Kablo giriş plakasına sahip taban sacı, çok parçalı, kapalı
Kablo giriş plakaları için birleştirme contası ve sızdırmazlık kiti (opsiyon)
12 x 482,6 mm (19") bağlantı elemanı, 1 U, iletken (birlikte verilir)
25 çok dişli vida, iletken (ayrı pakette, birlikte verilir)
IPPC paleti
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 1.200 mm
Derinlik: 600 mm
Yükseklik birimleri
24 U
Yükseklik birimleri
24 U
Kapak modeli
Tek parçalı, kapalı
Arka kapı tasarımı
Çelik sac kapı, kapalı, tek parça ve 130° menteşeli
Ön kapı tasarımı
Alüminyum cam kapı, kapalı, tek parçalı, 180° menteşeler
Montaj raylarının modeli
olmadan
Baza modeli
Kablo giriş plakasına sahip taban sacı, çok parçalı, kapalı
Konum profili raylarının modeli
olmadan
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 55 sadece sıralama yalıtımı veya vidalı yan panellerle birlikte
IK kodu
IK08
Bilgi
Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
49,62 kg
Brüt ağırlık
50,8 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
125,2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
EAN
4028177945463
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Ürün açıklaması
VX IT, without 482.6 mm (19") interior installation, glazed door, WHD: 600 x 1200 x 600 mm, 24 U, IP 55 
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Sertifika
Koruma türü
Negative Certificate
Yüzey
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Visio Shapes