- Model numarası:
- VX 5314175
- Ürün açıklaması
- Farklı kullanıcı grupları ve erişim yetkileri için farklı uygulamaların merkezi, ortak bir panoya entegrasyonu için akıllı pano çözümü. Benzer şekilde bağımsız kablolama ile fiziksel olarak tamamen bağımsız kurulumlar. 2 kurulum bölmesine bölünmüş rack kabin, her bir bölmenin ayrı ayrı yapılandırılmasını ve IT altyapınızın güvenli bir şekilde yerleştirilmesini sağlar.
- Fayda
- Her bölmenin önünde ve arkasında 482,6 mm (19") montaj dikmeleriyle önceden yapılandırılmış pano, ayrı ayrı ve birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilir
- Düzlem mesafesi, önceden monte edilmiş 740 mm, ayrı ayrı ayarlanabilir
- Kapı menteşesi sağdan sola değiştirilebilir
- Her taraftan modüler bağlantı olanaklı
- 19" montaj çerçevesinde entegre hava yönlendirme sacları
- Kapı açma açısı maksimum 130°, bölmelerde maksimum 115°
- Teknik özellikler
- Bölme başına maks. 500 kg yük kapasitesi
- Malzeme
- Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm
Tavan sacı: Çelik sac, 1,5 mm
Kablo giriş plakası: Çelik sac, 1,0 mm
Ön ve arka kapı: Çelik sac, 1,5 mm
Profil rayları: Çelik sac, 2,5 mm
- General colour
- RAL 7035
- Renk
- Yassı parçalar için kutu çerçevesi: RAL 7035
19" montaj dikmeleri, menteşe ve kollar boyalı, RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- VX IT kompartman rack kabini, iki bağımsız kurulum bölgesine sahip
Kompartman başına 482,6 mm (19") montaj dikmesi, önde ve arkada, sağ ve soldaki entegre bölme duvarlara vidalı
2 çelik sac kapı, havalandırmalı, önde ve arkada
Ortadan bölünmüş kablo giriş plakaları, tüm pano derinliği boyunca önceden monte edilmiş
3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor kapı kolu
Topraklama şeritlerinin bağlanması için hazırlanan potansiyel dengelemesi dahil
Önde ve arkada iki adet 482,6 mm (19") montaj dikmesi, her bölümde farklı derinlikte sabitlenmiş, önde çepeçevre entegre hava bölmeli
4 anahtar
- Ölçüler
- Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.200 mm
Derinlik: 1.000 mm
- Teslimattaki seviyeler arası mesafe
- 740 mm
- Number front doors
- 2
- Number back doors
- 2
- 19" sabitleme
- 2 x 23 U
- Her bölmenin önünde ve arkasında 482,6 mm (19") montaj dikmeli pano, ayrı ayrı ve birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilir
- PDU'nun arka alana dikey olarak montajı
- IEC C20 bağlantılı dikey PDU (maks. uzunluk PDU 1.000 mm), Model No. 7979.117/.118/.217/.317/.417
- Dikey PDU – CEE fişli/16 A, 1~/3~, Model No. 7979.110/.111/.130/.132/.135/.210/.310/.410/.510/.230/.330/.430/.530
- Dizayn
- Kompartman rack, 2 x 23 U
- Kapak modeli
- Tavan sacı, tek parça, tavanın orta kısmında çift taraflı kablo girişi ile
- Design doors
- Kapı açılma açısı maksimum 130°
- 2 noktadan kilit çubuğu dahil
- Arka kapı tasarımı
- 2 bölmeli, havalandırmalı
- Ön kapı tasarımı
- 2 bölmeli, havalandırmalı
- Montaj raylarının modeli
- VX IT kompartman rack kabininde 19" montaj dikmesi
- Baza modeli
- Önceden monte edilmiş, uzatılabilir, iki parçalı, kapalı taban saclı taban çerçevesi
- Dizayn 19" seviyesi
- 2 x 23 U
- 19" düzlem ön ve arka
- Ön ve arka, derinliği değişken, 12,5 mm ölçüdeki 19" montaj düzlemi, üniversal montaj profili ile entegre hava yönlendirme saclarına sahip bölme duvarlarına sol ve sağ taraftan vidalanır
- İç donatım veya kablo girişi için ek alan olarak her bölmenin sağında ve solunda entegre, dikey 1 U 19" montaj deliğine sahip hava yönlendirme sacı.
- Konum profili raylarının modeli
- 19" düzlem ön ve arka
- Taşıma kapasitesi
- 1.000 kg
- Bilgi
- Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 187 kg
- Brüt ağırlık
- 202 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177950078
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Ürün açıklaması
-
VX IT kompartman rack kabini, havalandırmalı, ön ve arkada 19" montaj dikmeli, 2 bölme, 2 x 23 U, GYD: 800x2200x1000 mm, pano çerçevesi ve panel parçaları: RAL 7035, iç donanımlar: RAL 9005