Kompartman rack, VX IT 2 bölmeli, havalandırmalı

Model numarası: VX 5315175

VX IT, havalandırmalı, ortam iklimlendirmesi uyumlu. 19" iç kurulum, değişken derinlikli 19" profil rayları, 1.500 kg'a kadar taşıma kapasiteli, çeşitli ebat modellerinde temin edilebilir.

Model numarası:
VX 5315175
Ürün açıklaması
Farklı kullanıcı grupları ve erişim yetkileri için farklı uygulamaların merkezi, ortak bir panoya entegrasyonu için akıllı pano çözümü. Benzer şekilde bağımsız kablolama ile fiziksel olarak tamamen bağımsız kurulumlar. 2 kurulum bölmesine bölünmüş rack kabin, her bir bölmenin ayrı ayrı yapılandırılmasını ve IT altyapınızın güvenli bir şekilde yerleştirilmesini sağlar.
Fayda
Her bölmenin önünde ve arkasında 482,6 mm (19") montaj dikmeleriyle önceden yapılandırılmış pano, ayrı ayrı ve birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilir
Düzlem mesafesi, önceden monte edilmiş 740 mm, ayrı ayrı ayarlanabilir
Kapı menteşesi sağdan sola değiştirilebilir
Her taraftan modüler bağlantı olanaklı
19" montaj çerçevesinde entegre hava yönlendirme sacları
Kapı açma açısı maksimum 130°, bölmelerde maksimum 115°
Teknik özellikler
Bölme başına maks. 500 kg yük kapasitesi
Malzeme
Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm
Tavan sacı: Çelik sac, 1,5 mm
Kablo giriş plakası: Çelik sac, 1,0 mm
Ön ve arka kapı: Çelik sac, 1,5 mm
Profil rayları: Çelik sac, 2,5 mm
General colour
RAL 7035
Renk
Yassı parçalar için kutu çerçevesi: RAL 7035
19" montaj dikmeleri, menteşe ve kollar boyalı, RAL 9005
Teslimat kapsamı
VX IT kompartman rack kabini, iki bağımsız kurulum bölgesine sahip
Kompartman başına 482,6 mm (19") montaj dikmesi, önde ve arkada, sağ ve soldaki entegre bölme duvarlara vidalı
2 çelik sac kapı, havalandırmalı, önde ve arkada
Ortadan bölünmüş kablo giriş plakaları, tüm pano derinliği boyunca önceden monte edilmiş
3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor kapı kolu
Topraklama şeritlerinin bağlanması için hazırlanan potansiyel dengelemesi dahil
Önde ve arkada iki adet 482,6 mm (19") montaj dikmesi, her bölümde farklı derinlikte sabitlenmiş, önde çepeçevre entegre hava bölmeli
4 anahtar
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 2.200 mm
Derinlik: 1.200 mm
Teslimattaki seviyeler arası mesafe
740 mm
Number front doors
2
Number back doors
2
19" sabitleme
2 x 23 U
Her bölmenin önünde ve arkasında 482,6 mm (19") montaj dikmeli pano, ayrı ayrı ve birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilir
PDU'nun arka alana dikey olarak montajı
IEC C20 bağlantılı dikey PDU (maks. uzunluk PDU 1.000 mm), Model No. 7979.117/.118/.217/.317/.417
Dizayn
Kompartman rack, 2 x 23 U
Kapak modeli
Tavan sacı, tek parça, tavanın orta kısmında çift taraflı kablo girişi ile
Design doors
Kapı açılma açısı maksimum 130°
2 noktadan kilit çubuğu dahil
Arka kapı tasarımı
2 bölmeli, havalandırmalı
Ön kapı tasarımı
2 bölmeli, havalandırmalı
Montaj raylarının modeli
VX IT kompartman rack kabininde 19" montaj dikmesi
Baza modeli
Önceden monte edilmiş, uzatılabilir, iki parçalı, kapalı taban saclı taban çerçevesi
Dizayn 19" seviyesi
2 x 23 U
Konum profili raylarının modeli
19" düzlem ön ve arka
Taşıma kapasitesi
1.000 kg
Bilgi
Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177950092
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Ürün açıklaması
VX IT kompartman rack kabini, havalandırmalı, ön ve arkada 19" montaj dikmeli, 2 bölme, 2 x 23 U, GYD: 600x2200x1000 mm, pano çerçevesi ve panel parçaları: RAL 7035, iç donanımlar: RAL 9005
Sertifika
Yüzey
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar