TX CableNet ağ panoları gözetleme camlı

Model numarası: TX 7888050

BT ağ kabini, cam kapılı ön montajlı, 19" profil rayları, yan paneller ve baza ile.

PSM/PDU için bağlantı kablosu

Grup priz alüminyum kanalda

Grup priz soğuk cihaz prizleri için

Potansiyel dengeleme kiti VX IT için

Kombine raylar VX, VX IT, TX CableNet için

Kombine raylar 482,6 mm (19 in.) için

Kafes somunlar

Sabitleme vidaları

Komfort kapı kolu AX

Yarı silindir Tutamak sistemleri için

Kapak parçası

Fırça kiti TX CableNet için

19"-Fastener, 1 U Temaslı

IT LED sistem lambası için IT pano sistemleri ve IT panoları için

Sabitleme flanşı 482,6 mm (19") Araç kullanmadan sıkma

Kablo merdivenli düzenleme panosu yatay kablo yönetimi için

Düzenleme panosu çelik askılı

Düzenleme panosu ön klapeli

Sürgülü ray, 1 U, sabit monteli VX IT, TS IT, TX CableNet için

Fırça çıtalı kablo geçiş paneli 482,6 mm (19")

Taşıma makaraları Baza sistemi VX için, çelik sac

Taşıma seti TS IT, TX CableNet için

Yükseklik ayar ayakları VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+ için

Montaj açısı VX, VX IT, TX CableNet'teki kapı konum şalteri için

Kablo kılavuz olukları panosu 482,6 mm (19")

Kablo kılavuz paneli, 2 HE

Kablo düzenleme kanalı, yatay 482,6 mm (19")

Kablo düzenleme aparatı TX CableNet için

Kablo yönlendiricisi TX CableNet için

Kablo kelepçesi C profil rayları, kombine raylar için

Kablo çubukları, 19" sabitleme

Kablo bağlayıcı

Kablo kılavuz askısı

Yapışkan ölçü bandı 482,6 mm (19")

TS montaj rayı 17 x 73 mm

Ara parça tavan sacları için

VX için isteğe bağlı kapatma plakası sabitleyici Fırça şeritli kapatma plakası için, havalandırmalı kapatma plakası

Pano birleştirme aparatı, dıştan TS/TS için

Model numarası:
TX 7888050
Dizayn
1. nesil
gözetleme camlı
yan panelli
Fayda
Tavan sacı, çok parçalı, kapalı, kaynaklı bir orta parçadan ve dış taraflarından aletsiz entegre edilen kablo yönlendirme desteklerinden oluşur
Tüm pano derinliği boyunca kablo girişi için her iki tarafta açıklıklar
Minimum bükülme yarıçapı dikkate alınarak, sisteme uyumlu kablo girişi için tavan sacının orta kısmı ve yuvarlatılmış kenarlı kablo yönlendirme destekleri
Aktif havalandırma için bir fan ünitesini takmak üzere gizli montaj yeri dahil tavan
Uygun kablo girişi için kablo yönlendirme destekleri alet kullanmadan kolayca çıkarılabilir ve ardından tekrar takılabilir
Entegre bükme yarıçapı sayesinde kablonun, keskin kenarlar üzerinden geçirilmesi önlenir
Konumu değiştirilebilir kablo kılavuzu
Kritik kablo bükülme yarı çapına uygun olarak kabloların güvenli şekilde döşenmesi
“Şelale” kablo yönlendirme konsepti: Tavan üzerinden kolay ve güvenli kablo yönlendirme
Rahat erişim: Pano iç alanına hızlı erişim için yan panellerin ve kapıların kolay montajı ve sökülmesi
TS ve VX uyumlu aksesuarlar
Özel iç donanım için kapsamlı aksesuar yelpazesi
Malzeme
Kutu: Çelik sac
Kapı: Çelik sac, 1,2 mm
Yan panel: Çelik sac, 1,2 mm
19" profil rayları: Çelik sac, 2 mm
Kutu: Çelik sac
Gözetleme kapısı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
Yan panel: Çelik sac, 1,2 mm
Yüzey
Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Yassı parçalar: Daldırma astar boyalı, toz boyalı
General colour
RAL 7035
Renk
RAL 7035
Pano çerçevesi, tavan ve kapılar, kollar dahil: RAL 7035
İç donanım: RAL 9005
Teslimat kapsamı
Önde cam kapılı ve arkada arka kapılı pano
Pano iskeleti, kapılı ve tavan plakalı
Çelik sac camlı kapı, ön 130°’lik menteşe
Çelik sac arka kapı, kapalı, tek parça ve 130° menteşeli
Ön ve arka kilit: Tasarım tutamağı güvenlik kilidi 3524 E ile
Yan paneller, kilitlenebilir, güvenlik kilidi 3524 E dahil
Tavan plakası, kaynaklı, yandan kablo girişi için şelale konseptli, fan montaj plakası için gizli bölmeli
İki adet 482,6 mm (19") profil rayı, önde ve arkada
Kontrol edilen çerçeve topraklaması EN 60 950 uyarınca monte edilmiştir
VX baza sistemi, 100 mm, havalandırmalı
Baza adaptörü ile birlikte 4 adet M12 yükseltme ayağı (birlikte verilir)
Baza kapatma plakaları, havalandırmalı (birlikte teslim edilir)
Tavanda kablo girişi için fırça kiti (opsiyon)
10 kablo döşeme mandalı, metal, 125 x 65 mm (birlikte verilir)
24 x 19” bağlantı elemanı, 1 U, iletken (birlikte verilir)
50 çok dişli vida, iletken (ayrı pakette, birlikte verilir)
Kablo kelepçeleri aracılığıyla kabin derinliğine kabloları takmak için 4 kablo kılavuz rayı (eklidir)
IPPC paleti
19" montaj dikmeli
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 800 mm
Yükseklik birimleri
42 U
Yükseklik, baza
100 mm
Baza dâhil yükseklik
2.100 mm
Teslimattaki seviyeler arası mesafe
445 mm
19" sabitleme
İki adet 482,6 mm (19") profil rayı, önde ve arkada
Dizayn
önceden monte edilmiş
yan panelli
Kapak modeli
Tavan plakası, kaynaklı, yandan kablo girişi için şelale konseptli, fan montaj plakası için gizli bölmeli
Arka kapı tasarımı
Çelik sac arka kapı, kapalı, tek parça ve 130° menteşeli
Ön kapı tasarımı
Çelik sac camlı kapı, ön 130°’lik menteşe
Dizayn 19" seviyesi
19" düzlem ön ve arka
Taşıma kapasitesi
5000 N
Bilgi
Bir fan modülünün montajı için, kablo yönlendirme açıklıklarını donatmak amacıyla (eğer kullanılıyorsa veya kapak plakaları çıkarılmışsa) fırça şeritleri gereklidir
Kablo girişini kapatmaya yönelik fırça şeritleri ayrı olarak temin edilebilir ve aksesuar programımız üzerinden kolayca sipariş edilebilir.
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
140 kg
Brüt ağırlık
148 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177972445
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Ürün açıklaması
TX CableNet ön montajlı network panoları, ön tarafta cam kapılı tasarım kapı kollu, arkada çelik sac kapı, yan paneller ve baza, kablo girişi için temel elemanlar, GYD: 800x2000+100x800 mm, 42 U
Onaylar
UL + C-UL (listed)