- Model numarası:
- TX 7888616
- Dizayn
- 2. nesil
gözetleme camlı
yan panelli
Tavan plakalı
- Fayda
- Yeni tavan sacı konsepti: dolapların kablolamasında tüm dolap hacminin optimize edilmiş kullanımı ve ayrıca isteğe bağlı bir fan modülünün entegrasyonu
- Özgün büyütme için verimli çerçeve konsepti
- Hızlı erişim için vidalı yan paneller
- 19" profil rayları, önde ve arkada, derinlik ayarlı
- Özel iç donanım için kapsamlı aksesuar yelpazesi
- Malzeme
- Tavan: Çelik sac, 1,5 mm
Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm
Profil rayları: Çelik sac, 2 mm
Yan panel: Çelik sac, 1,2 mm
- Yüzey
- Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Yassı parçalar: Daldırma astar boyalı, toz boyalı
- General colour
- RAL 7035
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Önde cam kapılı ve arkada arka kapılı pano
Önde ve arkada 19" profil raylı dolap iskeleti
Yan duvarlar
Arkadan gizli kablo girişi ve ortasında, bir fan modülünün kolay entegrasyonu için gizli çıkıntı bulunan, yatay yönde vidalanmış çatı sacı.
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 1.200 mm
Derinlik: 600 mm
- Yükseklik birimleri
- 24 U
- Teslimattaki seviyeler arası mesafe
- 345 mm
- Dizayn
- yan panelli
- Arka kapı tasarımı
- Çelik sac kapı, tek parçalı
- Ön kapı tasarımı
- Camlı kapı, tek parçalı
- Taşıma kapasitesi
- 5000 N
- Yük kapasitesi (statik)
- 500 kg
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 20
- Bilgi
- Bir fan modülünün montajı için, kablo yönlendirme açıklıklarını donatmak amacıyla (eğer kullanılıyorsa veya kapak plakaları çıkarılmışsa) fırça şeritleri gereklidir
- Kablo girişini kapatmaya yönelik fırça şeritleri ayrı olarak temin edilebilir ve aksesuar programımız üzerinden kolayca sipariş edilebilir.
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 60 kg
- Brüt ağırlık
- 60,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177994638
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Ürün açıklaması
-
TX CableNet, cam kapılı, tavan plakalı, yan paneller, 19" profil rayları, GYD: 600x1200x600 mm, RAL 7035