TX CableNet ağ panoları gözetleme camlı

Model numarası: TX 7888721

TX CableNet - Aşırı genişlik veya derinlik olmadan BT rackleri ile yerden tasarruf sağlar. Bu nedenle, bu BT network panosu daha küçük BT ağ yapılarında da kullanıma uygundur ve özelleştirilmiş iç donanımlar için zaten en uygun şekilde hazırlanmıştır.

PSM/PDU için bağlantı kablosu

Grup priz alüminyum kanalda

Grup priz soğuk cihaz prizleri için

Potansiyel dengeleme kiti VX IT için

Kombine raylar VX, VX IT, TX CableNet için

Kombine raylar 482,6 mm (19 in.) için

Kafes somunlar

Sabitleme vidaları

Komfort kapı kolu AX

Yarı silindir Tutamak sistemleri için

Kapak parçası

Fırça kiti TX CableNet için

19"-Fastener, 1 U Temaslı

IT LED sistem lambası için IT pano sistemleri ve IT panoları için

Sabitleme flanşı 482,6 mm (19") Araç kullanmadan sıkma

Kablo merdivenli düzenleme panosu yatay kablo yönetimi için

Düzenleme panosu çelik askılı

Düzenleme panosu ön klapeli

Sürgülü ray, 1 U, sabit monteli VX IT, TS IT, TX CableNet için

Fırça çıtalı kablo geçiş paneli 482,6 mm (19")

Taşıma makaraları Baza sistemi VX için, çelik sac

Taşıma seti TS IT, TX CableNet için

Yükseklik ayar ayakları VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+ için

Montaj açısı VX, VX IT, TX CableNet'teki kapı konum şalteri için

Kablo kılavuz olukları panosu 482,6 mm (19")

Kablo kılavuz paneli, 2 HE

Kablo düzenleme kanalı, yatay 482,6 mm (19")

Kablo düzenleme aparatı TX CableNet için

Kablo yönlendiricisi TX CableNet için

Kablo kelepçesi C profil rayları, kombine raylar için

Kablo çubukları, 19" sabitleme

Kablo bağlayıcı

Kablo kılavuz askısı

Yapışkan ölçü bandı 482,6 mm (19")

TS montaj rayı 17 x 73 mm

Ara parça tavan sacları için

VX için isteğe bağlı kapatma plakası sabitleyici Fırça şeritli kapatma plakası için, havalandırmalı kapatma plakası

Pano birleştirme aparatı, dıştan TS/TS için

Model numarası:
TX 7888721
Dizayn
2. nesil
sökülebilir
gözetleme camlı
yan panelli
Tavan plakalı
Ürün açıklaması
Kısıtlı alanlı, alçak tavanlı veya erişilmesi zor odalara yerleştirme için optimum BT rack çözümü. Sadece küçük elektrikli bileşenlere sahip kurulumlarda kullanılmayan yükseklik üniteleri nedeniyle güç kaybı olmaz.
Fayda
Yeni tavan sacı konsepti: dolapların kablolamasında tüm dolap hacminin optimize edilmiş kullanımı ve ayrıca isteğe bağlı bir fan modülünün entegrasyonu
Verimli çerçeve konsepti, sökülebilir tasarımda, bireysel genişletme ve gerektiğinde isteğe bağlı demontaj için.
Hızlı erişim için vidalı yan paneller
Genişliği ve derinliği ayarlanabilen 19" profil rayları ve asimetrik olarak monte edilmiş iç montaj seçeneği
Sökülebilme imkanı
Malzeme
Kutu: Çelik sac
Kapı: Çelik sac, 1,2 mm
Yan panel: Çelik sac, 1,2 mm
19" profil rayları: Çelik sac, 2 mm
Yan panel: Çelik sac, 1,2 mm
Yüzey
Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Yassı parçalar: Daldırma astar boyalı, toz boyalı
General colour
RAL 7035
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Önde cam kapılı ve arkada arka kapılı pano
Dolap iskeleti, sökülebilir, önde ve arkada 19" profil raylı
Yan duvarlar
Vidalanmış çatı sacı, dolabın tüm derinliği boyunca her iki tarafta gizli kablo girişi ve ortasında bir fan modülünün kolay entegrasyonu için gizli çıkıntı ile.
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 1.000 mm
Yükseklik birimleri
42 U
Teslimattaki seviyeler arası mesafe
645 mm
19" sabitleme
sökülebilir
Dizayn
yan panelli
Arka kapı tasarımı
Çelik sac kapı, tek parçalı kapalı
Ön kapı tasarımı
Camlı kapı, tek parçalı
3 mm'lik tek camlı emniyet camı ile
Birleştirme sırasında kapı açılma açısı maks. 105°
Taşıma kapasitesi
5000 N
Yük kapasitesi (statik)
500 kg
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 20
Bilgi
Bir fan modülünün montajı için, kablo yönlendirme açıklıklarını donatmak amacıyla (eğer kullanılıyorsa veya kapak plakaları çıkarılmışsa) fırça şeritleri gereklidir
Kablo girişini kapatmaya yönelik fırça şeritleri ayrı olarak temin edilebilir ve aksesuar programımız üzerinden kolayca sipariş edilebilir.
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
123,5 kg
Brüt ağırlık
133,5 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177997530
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Ürün açıklaması
TX CableNet, cam kapılı, tavan plakalı, yan paneller, 19" profil rayları, sökülebilir pano, GYD: 800x2000x1000 mm, RAL 7035
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz