TX CableNet ağ panoları havalandırmalı kapılar ile

Model numarası: TX 7888838

Yeni bir kablo yönetimi düzeyi: TX CableNet, yılların deneyimini, işlevsellik ve kalite açısından tüm gereksinimleri karşılayan, özelleştirilmiş iç montaj için hazırlanmış bir BT Rack’inde birleştirir.

Kablo düzenleme aparatı TX CableNet için

Kablo yönlendiricisi TX CableNet için

Komfort kapı kolu AX

19"-Fastener, 1 U Temaslı

Kombine raylar 482,6 mm (19 in.) için

IT LED sistem lambası için IT pano sistemleri ve IT panoları için

Fan modülü VX IT, TS IT için

PSM/PDU için bağlantı kablosu

Grup priz alüminyum kanalda

Grup priz soğuk cihaz prizleri için

Potansiyel dengeleme kiti VX IT için

Kombine raylar VX, VX IT, TX CableNet için

Kafes somunlar

Komfort kapı kolu AX

Yarı silindir Tutamak sistemleri için

Kapak parçası

Fırça kiti TX CableNet için

19"-Fastener, 1 U Temaslı

Sabitleme vidaları

IT LED sistem lambası için IT pano sistemleri ve IT panoları için

Sabitleme flanşı 482,6 mm (19") Araç kullanmadan sıkma

Kablo döşeme için taban sacı modülleri TS, TS IT, VX SE için

Kablo merdivenli düzenleme panosu yatay kablo yönetimi için

Düzenleme panosu çelik askılı

Düzenleme panosu ön klapeli

Kablo kelepçesi C profil rayları, kombine raylar için

Sürgülü ray, 1 U, sabit monteli VX IT, TS IT, TX CableNet için

Fırça çıtalı kablo geçiş paneli 482,6 mm (19")

Kablo kılavuz olukları panosu 482,6 mm (19")

Kablo kılavuz paneli, 2 HE

Kablo çubukları, 19" sabitleme

Kablo düzenleme aparatı TX CableNet için

Taşıma makaraları Baza sistemi VX için, çelik sac

Taşıma seti TS IT, TX CableNet için

Yükseklik ayar ayakları VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+ için

Montaj açısı VX, VX IT, TX CableNet'teki kapı konum şalteri için

Üniversal kullanım için kablo çubukları

Pano birleştirme aparatı, dıştan TS/TS için

Kablo yönlendiricisi TX CableNet için

Kablo bağlayıcı

Kablo tavası, değişken derinlik TS IT, TE 8000 için

Kablo kılavuz askısı

Yapışkan ölçü bandı 482,6 mm (19")

Ara parça tavan sacları için

Model numarası:
TX 7888838
Dizayn
2. nesil
havalandırmalı
yan panelli
Fayda
Yeni tavan sacı konsepti: dolapların kablolamasında tüm dolap hacminin optimize edilmiş kullanımı ve ayrıca isteğe bağlı bir fan modülünün entegrasyonu
Özgün büyütme için verimli çerçeve konsepti
Hızlı erişim için vidalı yan paneller
Genişliği ve derinliği ayarlanabilen 19" profil rayları ve asimetrik olarak monte edilmiş iç montaj seçeneği
Özel iç donanım için kapsamlı aksesuar yelpazesi
Malzeme
Tavan: Çelik sac, 1,5 mm
Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm
Kapı: Çelik sac, 1,2 mm
19" profil rayları: Çelik sac, 2 mm
Yan panel: Çelik sac, 1,2 mm
Yüzey
Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Yassı parçalar: Daldırma astar boyalı, toz boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Önde havalandırmalı kapı ve arkada arka kapılı pano
Önde ve arkada 19" profil raylı dolap iskeleti
Yan duvarlar
Vidalanmış çatı sacı, dolabın tüm derinliği boyunca her iki tarafta gizli kablo girişi ve ortasında bir fan modülünün kolay entegrasyonu için gizli çıkıntı ile.
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 800 mm
Yükseklik birimleri
42 U
Teslimattaki seviyeler arası mesafe
445 mm
Dizayn
yan panelli
Design doors
havalandırmalı
Arka kapı tasarımı
Çelik sac kapı, tek parçalı havalandırmalı
Ön kapı tasarımı
Çelik sac kapı, havalandırmalı
Delikli sac oranında boş alan yaklaşık % 78 
Taşıma kapasitesi
5000 N
Yük kapasitesi (statik)
500 kg
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
105 kg
Brüt ağırlık
106 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177994676
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Ürün açıklaması
TX CableNet network panosu, 800x2000x800 mm, 42 U, havalandırmalı, RAL 7035
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Further instructions
Kılavuz