VX IT Open

Model numarası: VX 1182095

Model VX IT Standart, ön ve arka kapısız

Model numarası:
VX 1182095
Dizayn
VX Pano iskeleti, tavan plakalı
Ön ve arka kapısız
havalandırmalı
yan panelsiz
Yüzey
Pano karkası: Daldırma astar boyalı
İç donanım: Boyalı
General colour
RAL 7035
Renk
Pano çerçevesi ve tavan: RAL 7035
İç donanım: RAL 9005
Teslimat kapsamı
Pano karkası
Profil rayları, 482,6 mm (19")
Ara parçalar, yükseklik 50 mm, fan girintisi kapak sacını yükseltmek için, pasif havalandırma için (paket içeriğine dahil). Yuva bulunmayan varyantlar için gerekli değildir.
12 x 482,6 mm (19") bağlantı elemanı, 1 U, iletken (birlikte verilir)
25 çok dişli vida, iletken (ayrı pakette, birlikte verilir)
IPPC paleti
Tavan plakası, çok parçalı, derinlik boyunca yandan kablo girişli, çift taraflı, fan plakası için hazır
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 1.000 mm
Yükseklik birimleri
42 U
19" düzlemine montaj alanı, ön/arka
87 mm / 193 mm
Teslimattaki seviyeler arası mesafe
720 mm
19" sabitleme
derinlik ayarlı ray, üstten ve alttan vidalı
Dizayn
Standart
Kapak modeli
çok parçalı, derinlik boyunca yandan kablo girişli, çift taraflı, fan plakası için hazır
Montaj raylarının modeli
19" montaj dikmeleri VX IT'de standart
Baza modeli
açık
Dizayn 19" seviyesi
ön ve arka
Taşıma kapasitesi
15.000 N
UL 2416 uyarınca pano başına maks. taşıma kapasitesi (statik)
12.000 N
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
67 kg
Brüt ağırlık
69 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177973312
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Ürün açıklaması
VX IT Open, 19" profil rayları üstte ve altta derinlik çubuğuna vidalı, GYD: 800x2000x1000 mm, RAL 7035
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Further instructions
Kılavuz