- Model numarası:
- VX 1182097
- Dizayn
- VX Pano iskeleti, tavan plakalı
Ön ve arka kapısız
havalandırmalı
yan panelsiz
- Yüzey
- Pano karkası: Daldırma astar boyalı
İç donanım: Boyalı
- General colour
- RAL 7035
- Renk
- Pano çerçevesi ve tavan: RAL 7035
İç donanım: RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Pano karkası
Profil rayları, 482,6 mm (19")
Ara parçalar, yükseklik 50 mm, fan girintisi kapak sacını yükseltmek için, pasif havalandırma için (paket içeriğine dahil). Yuva bulunmayan varyantlar için gerekli değildir.
12 x 482,6 mm (19") bağlantı elemanı, 1 U, iletken (birlikte verilir)
25 çok dişli vida, iletken (ayrı pakette, birlikte verilir)
IPPC paleti
Tavan plakası, çok parçalı, derinlik boyunca yandan kablo girişli, çift taraflı, fan plakası için hazır
- Ölçüler
- Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 1.200 mm
- Yükseklik birimleri
- 42 U
- 19" düzlemine montaj alanı, ön/arka
- 150 mm / 330 mm
- Teslimattaki seviyeler arası mesafe
- 720 mm
- 19" sabitleme
- Üst ve alt kısımdaki derinlik çubuğuna ve çerçeve üzerindeki montaj rayına vidalı
- Dizayn
- Standart
- Kapak modeli
- çok parçalı, derinlik boyunca yandan kablo girişli, çift taraflı, fan plakası için hazır
- Montaj raylarının modeli
- 19" montaj dikmeleri VX IT'de standart
- Baza modeli
- açık
- Dizayn 19" seviyesi
- ön ve arka
- Taşıma kapasitesi
- 15.000 N
- UL 2416 uyarınca pano başına maks. taşıma kapasitesi (statik)
- 12.000 N
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 73 kg
- Brüt ağırlık
- 76 kg
- EAN
- 4028177973299
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Ürün açıklaması
-
VX IT Open, 19" profil rayları üstte derinlik çubuğuna ve altta çerçeve iskeletindeki montaj rayına vidalı, GYD: 800x2000x1200 mm, RAL 7035