- Model numarası:
- IT 7100120
- Dizayn
- Açık çerçeve
Baralı
Üst ve taban kısmından kablo girişi için hazırlanmıştır
Kablonun tüm yükseklik boyunca önden yönlendirilmesi
- Fayda
- 21" OCP bileşenlerinin eklenmesi ve güç rayında doğrudan temas için hazırlanmıştır
- BT ve BT OCP güç rayı sisteminin tıklamalı montajı ile hızlı kurulum ve servis
- Tüm yükseklik boyunca ön rack içinde uçtan uca kablo yönetimi
- Rafta oluşan ısı yükünü dağıtmak için doğrudan sıvı soğutma çözümlerine hazırlama yoluyla yüksek performanslı bilgi işlem ve yapay zeka teknolojisi için en uygun şekilde tasarlanmıştır
- Entegre ağır hizmet tipi tekerlekler, taşımayı kolaylaştırır ve veri merkezinde kullanım kolaylığı sağlar
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Daldırma astar boyalı, dıştan toz kaplamalı
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- OCP ORV3 raf
Maks. OCP barası 48 DC/18 kW
2 adet önceden monte edilmiş destek
Dengeleme ayakları, önceden monte edilmiş
4 tekerlek (serbestçe dönebilen)
Modüler genişleme contası
Hava izolasyon plakası
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 2.286 mm
Derinlik: 1.068 mm
- Yükseklik birimleri
- 44 OU
- Taşıma kapasitesi
- 14.000 N
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Nominal güç
- 18 kW
- Nominal çalışma gerilimi
- 48 V DC
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 172 kg
- Brüt ağırlık
- 200 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177997738
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Ürün açıklaması
-
Baralı OCP ORV3 rack, 44 OU, ölçüler: 600 × 2286 × 1068 mm, RAL 9005