TX Colocation rack

Ürün numarası: TX 5541.220

The world of IT is changing, and the centralisation of IT in large data centres has become a long-term trend. The TX Colo, which is perfectly adapted to use in a large data centre, is our response. Thanks to its forward-thinking configuration, the TX Colo is ready for immediate use to suit your application!

Elastik sıkıştırma profili

İç kilit Yan paneller için iç kilit, kilitlenebilir

PDU local metered

PDU local metered

Yan paneller, bölünmüş with lockable cam lock

Ürün numarası:
TX 5541.220
Dizayn
Standart
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Pano karkası: Daldırma astar boyalı
İç donanım: Boyalı
Kapılar ve çatı: Daldırma astar üstüne toz boyalı
General colour
RAL 7035
Renk
Pano çerçevesi ve tavan: RAL 7035
Kapı: RAL 7035
Kapı kolu ve menteşeler: RAL 9005
Teslimat kapsamı
Pano iskeleti, kapılı ve tavan plakalı
Çelik sac kapı, ön, havalandırmalı, 130°’lik menteşe
Rear door made of sheet steel, divided, vented, 130° hinges
Lock, front and rear: Comfort handle VX with numerical code
Roof plate with cable entry across the full enclosure depth, left and right
Divider panel, fitted to the left-hand side of the enclosure
150 mm cable tray, fitted to the rear, right-hand side of the enclosure
10 x captive nuts with screws (enclosed)

Profil rayları, 482,6 mm (19")
Hava izolasyon plakası
Birleştirme seti (takılmamış halde)
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.200 mm
Derinlik: 1.200 mm
Yükseklik birimleri
47 U
Teslimattaki seviyeler arası mesafe
745 mm
Distance between mounting levels min
115 mm
Distance between mounting levels max
341 mm
19" sabitleme
800 mm-wide enclosure mounted on cross-members
Dizayn
Standart
Kapak modeli
Roof plate with cable entry across the full enclosure depth, left and right
Design doors
Havalandırmalı kapılar
Rear door design
Çelik sac kapı, havalandırmalı
iki parçalı
Delikli sac oranında boş alan yaklaşık % 78 
Front door design
Çelik sac kapı, havalandırmalı
Alüminyum çelik sac kapı, havalandırmalı
Tek parçalı
Delikli sac oranında boş alan yaklaşık % 78 
Baza modeli
açık
Mounting angles position
19" düzlem ön ve arka
Taşıma kapasitesi
15.000 N
Bilgi
Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
131 kg
Brüt ağırlık
141 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177971615
ETIM 9
EC002499
Ürün açıklaması
TX Colocation server rack, WxHxD: 800x2200x1200 mm, 47 U, vented sheet steel door at the front, vented sheet steel door at the rear, vertically divided, 130° hinges front and rear
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz