- Model numarası:
- TX 5541.245
- Dizayn
- Standart
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Pano karkası: Daldırma astar boyalı
İç donanım: Boyalı
Kapılar ve çatı: Daldırma astar üstüne toz boyalı
- General colour
- RAL 7035
- Renk
- Pano çerçevesi ve tavan: RAL 7035
Kapı: RAL 7035
Kapı kolu ve menteşeler: RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Pano iskeleti, kapılı ve tavan plakalı
Çelik sac kapı, ön, havalandırmalı, 130°’lik menteşe
Sacdan yapılmış arka kapı, bölmeli, havalandırmalı, 130° menteşeler
Ön ve arka kilit: numara kodlu VX konfor kulpu
Sol ve sağ tarafta, muhafaza derinliği boyunca kablo girişi olan çatı plakası
Kabinin sol tarafına monte edilmiş bölme duvarı
Kabinin sağ arka tarafına monte edilmiş 150 mm kablo tepsisi
Vida dahil 10 x kafes somunu (ekli)
Profil rayları, 482,6 mm (19")
Hava izolasyon plakası
Birleştirme seti (takılmamış halde)
- Ölçüler
- Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.450 mm
Derinlik: 1.200 mm
- Yükseklik birimleri
- 52 U
- Teslimattaki seviyeler arası mesafe
- 745 mm
- Distance between mounting levels min
- 115 mm
- Distance between mounting levels max
- 341 mm
- 19" sabitleme
- Çapraz kirişlere monte edilmiş 800 mm genişliğindeki kabin
- Dizayn
- Standart
- Kapak modeli
- Sol ve sağ tarafta, muhafaza derinliği boyunca kablo girişi olan çatı plakası
- Design doors
- Havalandırmalı kapılar
- Arka kapı tasarımı
- Çelik sac kapı, havalandırmalı
- iki parçalı
- Delikli sac oranında boş alan yaklaşık % 78
- Ön kapı tasarımı
- Çelik sac kapı, havalandırmalı
- Alüminyum çelik sac kapı, havalandırmalı
- Tek parçalı
- Delikli sac oranında boş alan yaklaşık % 78
- Baza modeli
- açık
- Konum profili raylarının modeli
- 19" düzlem ön ve arka
- Taşıma kapasitesi
- 15.000 N
- Bilgi
- Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 145 kg
- Brüt ağırlık
- 151 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177971622
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Ürün açıklaması
-
TX Colocation sunucu kabini, Boyutlar: 800x2450x1200 mm, 52 HE, ön tarafta havalandırmalı sac kapı, arka tarafta havalandırmalı sac kapı, dikey bölmeli, ön ve arkada 130° menteşeler